(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス【5個入り】

セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,398円
税込単価
1,538円

高品位の原材料を用いており、高い切断能力と耐久性を両立させたセーバーソーブレー...

詳細情報を確認する

  • 山数:
    18
  • 刃先材質:
    バイメタルハイス
  • 用途:
    鉄鋼 / ステンレス
  • 全長(mm):
    150
  • 有効刃長(mm):
    130
  • 厚み(mm):
    0.9
  • 切断能力:ステンレス鋼材(mm):
    1.4~1.8
  • 切断能力:非鉄金属鋼材(mm):
    1.5~6
  • 切断能力:鋼材(mm):
    1.4~3
  • 切断能力:鋼管(mm):
    1.4~3
  • 切断能力:鉄板(mm):
    1.4~3
  • パック入数(枚):
    5
  • JANコード:
    4028655044275
  • トラスココード:
    451-4904
  • 質量(g):
    100.000
  • 材質1:
    バイメタルハイス
  • 切断能力(mm)木材:
    -
  • 特長:
    高品位の原材料を用いており、高い切断能力と耐久性を両立させたセーバーソーブレードです。切り口の摩擦を少なくした刃形状で、特にステンレス材の切断能力に優れています。
  • 適合機種:
    全メーカーに対応
  • 材質:
    バイメタルハイス

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

4427-WAVY 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4427-WAVY

2パック

5個入り

1,398( 1,538円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高品位の原材料を用いており、高い切断能力と耐久性を両立させたセーバーソーブレードです。切り口の摩擦を少なくした刃形状で、特にステンレス材の切断能力に優れています。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

Loading...

4427-WAVYで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイスの型番4427-WAVYのページです。
型番4427-WAVYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

    レシプロソー刃 6641681

    レシプロソー刃 6641681

      セーバーソーブレード(木材・金属用)

      セーバーソーブレード(木材・金属用)

        金属用セーバーソーブレード

        金属用セーバーソーブレード

          エアソーブレード

          エアソーブレード

            セーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)

            セーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)

              セーバーソーブレード(金属・木材用)刃先材質:バイメタル

              セーバーソーブレード(金属・木材用)刃先材質:バイメタル

                セーバーソーブレード(鉄工用)

                セーバーソーブレード(鉄工用)

                  モトユキ セーバーソーブレード"グローバルソー バリギレ"

                  モトユキ セーバーソーブレード"グローバルソー バリギレ"

                    メーカー MPS リョービ ボッシュ ボッシュ レノックス ボッシュ ボッシュ トラスコ中山 モトユキ
                    通常価格 1,398円 3,167円 2,900円 1,202円 3,100円 3,700円 5,000円 1,859円 5,283円
                    通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   3日目~   1日目~   1日目   5日目   1日目  
                    山数 18 24 6 - - - 10~14 24 -
                    刃先材質 バイメタルハイス バイメタル バイメタルハイス - バイメタル - バイメタル バイメタル バイメタル
                    用途 鉄鋼 / ステンレス 鉄鋼 / ステンレス / 塩ビ / アルミ - - - - - 鉄鋼 -
                    全長(mm) 150 101 100 - - - 300 150 -
                    有効刃長(mm) 130 75 80 - - - 280 130 -

                    セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイスのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました