(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

切断砥石“SG-ELASTIC”

切断砥石“SG-ELASTIC”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
335円
税込単価
369円

汎用的で多目的な用途で使用できるSG-ELASTICシリーズです。【特長】・高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストレート型
  • 穴径(mm):
    15
  • 砥粒:
    A
  • 適合機種:
    ディスクグラインダー

型番

EHT105SGI941539 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
被削材
外径(mm)
厚さ(mm)
粒度(#)
硬度
JANコード
トラスココード
最高使用回転数
重量(g)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EHT105SGI941539

一般鋼 / ステンレス鋼
105
1
60
R
4007220941539
449-6701
14500rpm
22
ステンレス用

25個

335( 369円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用的で多目的な用途で使用できるSG-ELASTICシリーズです。
【特長】
・高品質、高寿命を持つ切断砥石です。
・軽快な切れ味で快適に作業ができます。
【用途】
・金属全般、丸棒、角材、シートメタル、パイプなどの切断に。
・ステンレス、一般鋼の切断に。
・アルミの切断に。

カタログ

 

Loading...

EHT105SGI941539で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切断砥石“SG-ELASTIC”の型番EHT105SGI941539のページです。
型番EHT105SGI941539に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

切断砥石“SG-ELASTIC”

切断砥石“SG-ELASTIC”

    切断砥石"スーパーツインザー"

    切断砥石"スーパーツインザー"

      切断砥石"小次郎"

      切断砥石"小次郎"

        ゴールド 一般鋼材用

        ゴールド 一般鋼材用

          切断砥石"武蔵"

          切断砥石"武蔵"

            小径サイズ切断砥石 ステンレス用

            小径サイズ切断砥石 ステンレス用

              スーパービッグ 切断砥石

              スーパービッグ 切断砥石

                切断砥石"ツインザー"

                切断砥石"ツインザー"

                  カッティング砥石 CU

                  カッティング砥石 CU

                    EXつるぎ

                    EXつるぎ

                      エンジンカッター用切断砥石チョッパー305/355 一般鋼用

                      エンジンカッター用切断砥石チョッパー305/355 一般鋼用

                        切断砥石"サムライ"

                        切断砥石"サムライ"

                          切断砥石 レンジャーカット ステンレス用

                          切断砥石 レンジャーカット ステンレス用

                            メーカー PFERD トーケン トーケン レヂトン トーケン レヂトン ノリタケ トーケン 柳瀬 富士製砥 サンゴバン トーケン トラスコ中山
                            通常価格 335円 549円 686円 10,958円 634円 3,520円 1,080円 1,515円 672円 14,771円 2,813円 578円 260円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目~   5日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 - ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型
                            穴径(mm) 15 15 15 - 15 - 25.4 25.4 - 25.4 20 - 15
                            砥粒 A AZ AZ A AZ WA A A/WA/Z - - A AZ ZA
                            適合機種 ディスクグラインダー - - - - - - - - - - - -

                            切断砥石“SG-ELASTIC”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました