(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:61023
多用途マーカー“オールウェザー・ペイントスティック” コウギョウヨウマーカー

多用途マーカー“オールウェザー・ペイントスティック” 61023

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
587円
税込単価
646円

【特長】・石油系溶剤を原材料に含んでいません。・極太タイプのマーカーで、油面、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工業用マーカー
  • 文字サイズ:
    極太
  • 形状:
    太丸
  • 用途:
    金属 / 木材 / 皮革
  • 質量(g):
    72.600
  • 材質1:
    顔料
  • ペン先(mm):
    25
  • 材質:
    顔料
  • 特長:
    石油系溶剤を原材料に含んでいません。極太タイプのマーカーで、油面、水面、またザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。動物にマーキングしても安全です。
  • 用途詳細:
    家畜へのマーキングによる管理などに。金属や木材のマーキングに。

Loading...

61023 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
適用温度範囲(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61023

0048615610238
444-3918
-6~32
10

10個

587( 646円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・石油系溶剤を原材料に含んでいません。
・極太タイプのマーカーで、油面、水面、またザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。
・耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。
・動物にマーキングしても安全です。
【用途】
・家畜へのマーキングによる管理などに。
・金属や木材のマーキングに。
・動物へのマーキングによる管理等に。その他、金属や木材にも書くこともできます。

カタログ

 

61023で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多用途マーカー“オールウェザー・ペイントスティック”の型番61023のページです。
型番61023に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多用途マーカー“オールウェザー・ペイントスティック”

多用途マーカー“オールウェザー・ペイントスティック”

    超耐熱マーカー"ペイントスティック"

    超耐熱マーカー"ペイントスティック"

      工業用マーカー“ペイントスティック B”

      工業用マーカー“ペイントスティック B”

        鉄鋼用マーカー 極太

        鉄鋼用マーカー 極太

          ソリッドマーカー(低温用)中字

          ソリッドマーカー(低温用)中字

            ソリッドマーカー

            ソリッドマーカー

              メーカー LACO(LA-CO社) LACO(LA-CO社) LACO(LA-CO社) サクラクレパス サクラクレパス サクラクレパス
              通常価格 587円 521円 365円 459円 452円 362円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  
              商品タイプ 工業用マーカー 工業用マーカー 工業用マーカー 工業用マーカー - -
              文字サイズ 極太 - 太字 極太 中字 中字
              形状 太丸 太丸 ペン - -
              用途 金属 / 木材 / 皮革 - 建築部材 金属 / 樹脂 / ガラス / ゴム / 木材 / 石 / 鋼材 - -
              質量(g) 72.600 - 45.400 - - -

              多用途マーカー“オールウェザー・ペイントスティック”のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              61022
              61024
              61025
              61222
              61224
              61225
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?JANコード トラスココード 適用温度範囲(℃)

              587円

              ( 646円 )
              10個 あり

              2日目

              100048615610221444-3900-6~32

              587円

              ( 646円 )
              10個 あり

              4日目

              100048615610245444-3926-6~32

              587円

              ( 646円 )
              10個 あり

              1日目

              100048615610252444-3934-6~32

              587円

              ( 646円 )
              10個 あり

              2日目

              100048615612225444-39854~49

              587円

              ( 646円 )
              10個 あり

              1日目

              100048615612249444-39934~49

              587円

              ( 646円 )
              10個 あり

              2日目

              100048615612256444-40014~49

              工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました