(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“ペイントスティック”用 クレヨンホルダー

“ペイントスティック”用 クレヨンホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,728円 ~ 12,921円  特別価格 
税込価格
6,301円 ~ 14,213円  特別価格 

【特長】「ペイントスティックB」用のアルミ製のクレヨンホルダーです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工業用マーカー
  • 材質1:
    アルミ
  • 材質:
    アルミ
  • 特長:
    ペイントスティック用クレヨンホルダーです。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
適合本体
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ペイントスティックB
0048615851006
444-4213
61.200
10

1個

5,728( 6,301円 )

1日目

ペイントスティックH・HT・HT34
0048615857008
444-4230
54.400
10

1個

12,921円

11,283

( 12,411円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
「ペイントスティックB」用のアルミ製のクレヨンホルダーです。

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“ペイントスティック”用 クレヨンホルダー

“ペイントスティック”用 クレヨンホルダー

    uni 水性ダーマトグラフ 茶 (12本入)

    uni 水性ダーマトグラフ 茶 (12本入)

      uni 水性ダーマトグラフ 黄緑 (12本入)

      uni 水性ダーマトグラフ 黄緑 (12本入)

        uni 水性ダーマトグラフ 水 (12本入)

        uni 水性ダーマトグラフ 水 (12本入)

          uni 水性ダーマトグラフ 藍 (12本入)

          uni 水性ダーマトグラフ 藍 (12本入)

            uni 水性ダーマトグラフ 赤 (12本入)

            uni 水性ダーマトグラフ 赤 (12本入)

              uni 水性ダーマトグラフ 桃 (12本入)

              uni 水性ダーマトグラフ 桃 (12本入)

                梱包用マーカー パワフルブラック

                梱包用マーカー パワフルブラック

                  高力ボルトラインマーカー

                  高力ボルトラインマーカー

                    メーカー LACO(LA-CO社) 三菱鉛筆 三菱鉛筆 三菱鉛筆 三菱鉛筆 三菱鉛筆 三菱鉛筆 三菱鉛筆 不易糊工業
                    通常価格 5,728円 1,440円 1,440円 1,440円 1,343円 1,440円 1,440円 236円 300円
                    通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    商品タイプ 工業用マーカー - - - - - - 工業用マーカー 工業用マーカー
                    材質1 アルミ - - - - - - - -
                    材質 アルミ - - - - - - - -
                    特長 ペイントスティック用クレヨンホルダーです。 - - - - - - - -

                    “ペイントスティック”用 クレヨンホルダーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました