(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,400円
税込単価
22,440円

耐熱性に優れた茶褐色透明のメチル系シリコーンオイルです。【特長】・開放系での耐...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    缶・ボトル
  • 商品タイプ:
    シリコン系
  • 使用温度範囲:
    -40~300℃
  • JANコード:
    4990561251347
  • トラスココード:
    281-2380
  • 質量(g):
    1120
  • 材質1:
    主成分:シリコーンオイル
  • 特長:
    耐熱性に優れた、茶褐色透明なメチル系シリコーンオイル。開放系での耐熱性に優れています。
  • 用途:
    開放系で使用される油浴、熱媒油、防振油など。高温でのプラスチック、ゴム潤滑離型用オイル。
  • 色:
    茶褐色透明
  • 材質/主成分:
    シリコーンオイル
  • 内容量:
    1本(1kg)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YF-33-100-1

1本(1kg)
10

1個

20,400( 22,440円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性に優れた茶褐色透明のメチル系シリコーンオイルです。
【特長】
・開放系での耐熱性に優れています
【用途】
・開放系で使用される油浴、熱媒、防振油など
・高温でのプラスチック・ゴム潤滑離型用オイル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33の型番YF-33-100-1のページです。
型番YF-33-100-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

    シリコーンオイル エレメント14

    シリコーンオイル エレメント14

      シリコーン系金型離型剤 TB39D

      シリコーン系金型離型剤 TB39D

        セパラック 離型剤

        セパラック 離型剤

          シリコン系離型剤 スミモールドS2

          シリコン系離型剤 スミモールドS2

            ホワイティルブ・N

            ホワイティルブ・N

              シリコンスプレー

              シリコンスプレー

                シリコーン系金型離型剤 TB39C

                シリコーン系金型離型剤 TB39C

                  ホワイティコート

                  ホワイティコート

                    ブラックルブ・N

                    ブラックルブ・N

                      変性シリコーンスプレー

                      変性シリコーンスプレー

                        NEWセラコートG(離型剤) TAC-740

                        NEWセラコートG(離型剤) TAC-740

                          シリコンオイル KF968 100cSt 1㎏缶

                          シリコンオイル KF968 100cSt 1㎏缶

                            メーカー モメンティブ モメンティブ スリーボンド 山一化学 住鉱潤滑剤 オーデック ケニス スリーボンド オーデック オーデック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アズワン 三商
                            通常価格 20,400円 8,101円 1,282円 6,250円 930円 21,223円 2,100円 1,315円 24,689円 17,994円 890円 3,636円 13,294円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   3日目   7日目   1日目   3日目   3日目   1日目   1日目   19日目  
                            種類 缶・ボトル 缶・ボトル スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー - -
                            商品タイプ シリコン系 シリコン系 シリコン系 - シリコン系 その他 - シリコン系 その他 その他 シリコン系 - -
                            使用温度範囲 -40~300℃ - - - -50~200℃ - - 5~35℃ - - - - -
                            JANコード 4990561251347 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 281-2380 - - - - - - - - - - - -

                            耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました