(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーンオイル エレメント14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコーンオイル エレメント14

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
8,101円 ~ 8,940円  特別価格 
税込価格
8,911円 ~ 9,834円  特別価格 

【特長】・温度による粘度変化が小さく、耐熱性、耐震性に優れています。・表面張力...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    缶・ボトル
  • 商品タイプ:
    シリコン系
  • 質量(g):
    1120
  • 材質1:
    主成分:シリコーンオイル
  • 有効成分(%):
    100
  • 材質/主成分:
    シリコーンオイル

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
使用温度範囲
粘度(mm2/S)
JANコード
トラスココード
比重
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-40~200℃
50
4990561213956
423-5657
0.96
透明
1缶(1kg)
10

2個

8,739円

7,982

( 8,780円 )

1日目

-40~150℃
1000
4990561212447
423-5631
0.971
無色透明
1本(1kg)
10

2個

8,101円

7,917

( 8,709円 )

1日目

-40~150℃
100
4990561212515
423-5649
0.968
無色透明
1缶(1kg)
10

2個

8,940円

8,484

( 9,332円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度による粘度変化が小さく、耐熱性、耐震性に優れています。
・表面張力が小さく、平滑性に優れています。
・潤滑性、電気特性、はっ水性、離型性に優れています。
【用途】
・離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料。
・電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーンオイル エレメント14

シリコーンオイル エレメント14

    NEWセラコートG(離型剤) TAC-740

    NEWセラコートG(離型剤) TAC-740

      ホワイティコート

      ホワイティコート

        セパラック 離型剤

        セパラック 離型剤

          ブラックルブ・N

          ブラックルブ・N

            BNリリーズ

            BNリリーズ

              ホワイティルブ・N

              ホワイティルブ・N

                コスモビューティ シリコーンスプレー

                コスモビューティ シリコーンスプレー

                  シリコンスプレー

                  シリコンスプレー

                    シリコーンスプレー ペインタブル用 420ml 使用温度範囲 -50~180℃

                    シリコーンスプレー ペインタブル用 420ml 使用温度範囲 -50~180℃

                      耐熱潤滑離型剤

                      耐熱潤滑離型剤

                        BNスプレー

                        BNスプレー

                          離型剤 フッ素系 タイプR

                          離型剤 フッ素系 タイプR

                            メーカー モメンティブ アズワン オーデック 山一化学 オーデック オーデック オーデック コスモビューティ ケニス 信越化学工業 ケニス 中京化成工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 8,101円 3,636円 24,689円 6,250円 17,994円 27,838円 21,223円 397円 2,100円 2,284円 3,000円 96,000円 1,080円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   1日目   7日目   1日目   4日目   3日目   1日目  
                            種類 缶・ボトル - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー - スプレー スプレー
                            商品タイプ シリコン系 - その他 - その他 その他 その他 シリコン系 - シリコン系 - その他 フッ素系
                            質量(g) 1120 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:シリコーンオイル - - - - - - - - - - - -
                            有効成分(%) 100 - - - - - - - - - - - -

                            シリコーンオイル エレメント14のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            製品表面のスベリ
                            評価 3.0満足度:3.02020/11/04
                            製品表面のスベリ易さの為に塗布している。
                            短納期で入手でき、リピひんです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました