(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型取り用液状シリコーン 主剤/硬化剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CE62-10
型取り用液状シリコーン 主剤/硬化剤 カタトリヨウエキジョウシリコーン シュザイ/コウカザイ

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,586円
税込単価
1,745円

【特長】・低粘度(12Pa・s)で流動性に優れています。・使い方により、種々の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 主剤と硬化剤はそれぞれ個別に販売しています。詳細タイプをご確認ください。
  • 添加量を守ってお使いください。(主剤100gに対し、硬化剤0.5g)

Loading...

 
カタログを表示

CE62-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(g)
粘度(Pa・s)
仕様
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CE62-10

硬化剤
硬化剤(深部対応)
4990561162339
330-8286
29.000
-
-
赤(硬化剤)
主剤100gに対して硬化剤0.5gを使用
10g
10

2個

1,586( 1,745円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低粘度(12Pa・s)で流動性に優れています。
・使い方により、種々の硬化触媒があります。
【用途】
・逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。

(i)ご注意

  • 主剤と硬化剤はそれぞれ個別に販売しています。詳細タイプをご確認ください。
  • 添加量を守ってお使いください。(主剤100gに対し、硬化剤0.5g)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

型取り用液状シリコーン 主剤/硬化剤の型番CE62-10のページです。
型番CE62-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

型取り用液状シリコーン 主剤/硬化剤

型取り用液状シリコーン 主剤/硬化剤

    シリコンオイル SRX310 100cSt 1㎏入

    シリコンオイル SRX310 100cSt 1㎏入

      シリコーンオイル エレメント14

      シリコーンオイル エレメント14

        シリコンオイル KF965 100cSt 1㎏缶

        シリコンオイル KF965 100cSt 1㎏缶

          シリコンオイル KF968 100cSt 1㎏缶

          シリコンオイル KF968 100cSt 1㎏缶

            シリコンオイル KF54 400cSt 1㎏缶

            シリコンオイル KF54 400cSt 1㎏缶

              離型・高温・高荷重用潤滑剤 乾性皮膜タイプ B・Nスプレー

              離型・高温・高荷重用潤滑剤 乾性皮膜タイプ B・Nスプレー

                シリコンオイル KFシリーズ 0940-18-18

                シリコンオイル KFシリーズ 0940-18-18

                  変性シリコーンスプレー

                  変性シリコーンスプレー

                    耐熱潤滑離型剤

                    耐熱潤滑離型剤

                      TRUSCO “αシリコーンスプレー”

                      TRUSCO “αシリコーンスプレー”

                        シリコンスプレー

                        シリコンスプレー

                          エアゾル型シリコーン離型剤 TSM6822 (シリコーンスプレー・キング)

                          エアゾル型シリコーン離型剤 TSM6822 (シリコーンスプレー・キング)

                            メーカー モメンティブ 三商 モメンティブ 三商 三商 三商 ファインケミカルジャパン 東京硝子器械 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ケニス トラスコ中山 ケニス モメンティブ
                            通常価格 1,586円 13,600円 8,101円 11,500円 13,294円 11,800円 2,559円 5,450円 890円 3,000円 621円 2,100円 1,631円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   19日目   19日目   19日目   1日目   2日目~   1日目   4日目   1日目   7日目   1日目  
                            種類 缶・ボトル - 缶・ボトル - - - スプレー 缶・ボトル スプレー - スプレー - スプレー
                            商品タイプ シリコン系 - シリコン系 - - - その他 シリコン系 シリコン系 - シリコン系 - シリコン系
                            使用温度範囲 -50~150℃ - - - - - ~800℃ - - - -50~200℃ - -50~200℃
                            材質1 主成分:シリコーンゴム - 主成分:シリコーンオイル - - - - - - - - - 主成分:シリコーンオイル
                            材質/主成分 シリコーンゴム - シリコーンオイル - - - - - - - - - シリコーンオイル、ノルマルヘキサン溶液

                            型取り用液状シリコーン 主剤/硬化剤のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            試作品
                            評価 3.0満足度:3.02022/06/08
                            この商品は自社で試作品を作製する時に購入・使用しました。もう少し粘度が高めだと良かったのですが、流動性がありすぎて試作品は予定通りとはいきませんでした。この商品は常温で試作品が作製できることを考えての購入だったのですが、残念でした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CE60-10
                            TSE350-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?詳細タイプ タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 容量(g) 粘度(Pa・s) 仕様 内容量

                            1,586円

                            ( 1,745円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10硬化剤硬化剤(短時間対応)4990561162209330-827829.000--赤(硬化剤)主剤100gに対して硬化剤0.5gを使用10g

                            16,638円

                            ( 18,302円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10主剤主剤4990561208327332-33911180100012灰白色(主剤)-1000g

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました