(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアゾル型シリコーン離型剤 TSM6822 (シリコーンスプレー・キング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアゾル型シリコーン離型剤 TSM6822 (シリコーンスプレー・キング)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,631円
税込単価
1,794円

シリコーンオイルを主成分とし、スプレー缶に充填されたエアゾル型のシリコーン離型...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 商品タイプ:
    シリコン系
  • 使用温度範囲:
    -50~200℃
  • タイプ:
    スプレー
  • JANコード:
    4990561218890
  • トラスココード:
    281-2738
  • 質量(g):
    270
  • 材質1:
    主成分:シリコーンオイル
  • 特長:
    離型性に優れ、取り扱いが簡単です。
  • 用途:
    プラスチック製品のつや出し剤として。一般の離型・つや出し用。
  • 色:
    透明
  • 材質/主成分:
    シリコーンオイル、ノルマルヘキサン溶液
  • 内容量:
    1本(450ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSM6822

1本(450ml)
10

2個

1,631( 1,794円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シリコーンオイルを主成分とし、スプレー缶に充填されたエアゾル型のシリコーン離型剤です。
【特長】
・離型性に優れています
・取扱いが簡単で、型の細部まで容易に塗布できます
・UL難燃性認定材料成形時の離型剤として、ULの認定を受けています
【用途】
・プラスチック製品の射出成形、圧縮成形用離型剤
・陶器、タイル、石膏用離型剤
・プラスチック製品のつや出し剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアゾル型シリコーン離型剤 TSM6822 (シリコーンスプレー・キング)の型番TSM6822のページです。
型番TSM6822に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアゾル型シリコーン離型剤 TSM6822 (シリコーンスプレー・キング)

エアゾル型シリコーン離型剤 TSM6822 (シリコーンスプレー・キング)

    シリコーンスプレー 420ml 使用温度範囲 -50~180℃

    シリコーンスプレー 420ml 使用温度範囲 -50~180℃

      耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

      耐熱性ジメチルシリコーンオイル (開放系) YF33

        シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

        シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

          シリコーンオイル エレメント14

          シリコーンオイル エレメント14

            シリコーンオイル(耐寒用)

            シリコーンオイル(耐寒用)

              耐熱潤滑離型剤

              耐熱潤滑離型剤

                シリコーンオイル 耐熱用

                シリコーンオイル 耐熱用

                  シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS50-J 15㎏缶

                  シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS50-J 15㎏缶

                    ミスミ シリコーンスプレー

                    ミスミ シリコーンスプレー

                      シリコーン系金型離型剤 TB39D

                      シリコーン系金型離型剤 TB39D

                        スプレー型離型剤

                        スプレー型離型剤

                          シリコーンスプレー KF96SP 420ml

                          シリコーンスプレー KF96SP 420ml

                            メーカー モメンティブ 信越化学工業 モメンティブ 東京硝子器械 モメンティブ 信越化学工業 ケニス 信越化学工業 三商 ミスミ スリーボンド 信越化学工業 コクゴ
                            通常価格 1,631円 1,568円 20,400円 3,929円 8,101円 16,937円 3,000円 13,624円 72,307円 4,500円 1,282円 3,365円 1,600円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~   19日目   1日目   1日目   1日目~   7日目  
                            種類 スプレー スプレー 缶・ボトル スプレー 缶・ボトル 缶・ボトル - 缶・ボトル - スプレー スプレー スプレー -
                            商品タイプ シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 - シリコン系 - シリコン系 シリコン系 シリコン系 -
                            使用温度範囲 -50~200℃ -50~180℃ -40~300℃ - - -60~200℃ - - - - - -40~180 -
                            タイプ スプレー - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4990561218890 - 4990561251347 - - - - - - - - - -

                            エアゾル型シリコーン離型剤 TSM6822 (シリコーンスプレー・キング)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            当社で販売している、オリジナル商品の潤滑剤として使用し...
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/13
                            過去に他メーカーの製品もいろいろ使いましたが、この商品は他メーカーに比べ性能が良かったのでリピート購入して使っています。ただ他メーカーより高いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました