(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超高真空用フッ素グリースZLVP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超高真空用フッ素グリースZLVP

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,555円
税込単価
29,211円

【特長】・超高真空対応の耐熱フッ素グリスです・酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、対...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
  • 耐アルカリ性:
  • 耐寒性:
  • ちょう度:
    No.2
  • JANコード:
    4949739040061
  • トラスココード:
    389-2018
  • 質量(g):
    75.000
  • 使用温度範囲(℃):
    -60~260
  • 材質1:
    主成分:フッ素オイル(PFPE)、ふっ素樹脂(PTFE)
  • 特長:
    超高真空対応の耐熱フッ素グリスです。酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、対樹脂性、電気絶縁性に優れています。
  • 用途:
    高真空下で使用されるベアリング、ポンプ、バルブ摺動部位。半導体、液晶、ソーラーパネル製造装置。
  • 色:
  • 内容量:
    1本(75g)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZLVP-75G

1本(75g)
10

1個

26,555( 29,211円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高真空対応の耐熱フッ素グリスです
・酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、対樹脂性、電気絶縁性に優れています
【用途】
・高真空下で使用されるベアリング、ポンプ、バルブ摺動部位
・半導体、液晶、ソーラーパネル製造装置

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超高真空用フッ素グリースZLVPの型番ZLVP-75Gのページです。
型番ZLVP-75Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超高真空用フッ素グリースZLVP

超高真空用フッ素グリースZLVP

    ネバーシーズ ホワイトグリース 454G

    ネバーシーズ ホワイトグリース 454G

      モリコート ディスパージョン 557潤滑剤 18L

      モリコート ディスパージョン 557潤滑剤 18L

        耐熱・耐寒潤滑グリース

        耐熱・耐寒潤滑グリース

          モリコート SH44M GREASE

          モリコート SH44M GREASE

            樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 1kg

            樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 1kg

              住鉱 グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kg

              住鉱 グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kg

                OCE@N FO

                OCE@N FO

                  モリコート フッソ・導電性 HP-800グリース 500g

                  モリコート フッソ・導電性 HP-800グリース 500g

                    モリコート フッ素・超高性能 HP200グリース 500g

                    モリコート フッ素・超高性能 HP200グリース 500g

                      モリコート ペースト M-77ペースト 2kg

                      モリコート ペースト M-77ペースト 2kg

                        樹脂・ゴム部品用EMグリース

                        樹脂・ゴム部品用EMグリース

                          OCE@N BG-A 2号

                          OCE@N BG-A 2号

                            メーカー ニッペコ ボスティック 東レ・ダウコーニング モメンティブ 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 ダイゾーニチモリ 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング ダイゾーニチモリ
                            通常価格 26,555円 4,606円 104,332円 42,465円 25,658円 9,081円 135,513円 10,059円 131,399円 94,123円 64,281円 8,860円 1,542円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目   6日目   4日目   4日目   8日目   6日目   6日目   4日目   4日目   4日目~  
                            種類 - - 容器入り 容器入り - -
                            耐水性 × - - × × × - - - ×
                            耐熱性 - - × × × - - - ×
                            耐食性 - - × × - × × - - - ×
                            耐アルカリ性 - - × × - × × - - - ×

                            超高真空用フッ素グリースZLVPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました