(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱・耐寒潤滑グリース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱・耐寒潤滑グリース

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,465円 39,632円
税込単価
46,712円 43,595円

境界潤滑性に優れたメチルアルキルシリコーンオイルをベースとし、金属石鹸で増稠し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
  • 耐アルカリ性:
  • 耐寒性:
  • ちょう度:
    305
  • JANコード:
    4990561215578
  • トラスココード:
    293-0030
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~150
  • 質量(g):
    1185.0
  • 材質1:
    主成分:シリコーン・金属石ケン増稠グリス
  • 特長:
    境界油滑性に優れています。酸化安定性に優れています。耐水性に優れています。
  • 用途:
    モーター・ポンプ・ファンなどの潤滑。各種ベアリング・バルブ・ギア・シールなどの潤滑。
  • 色:
  • 内容量:
    1缶(1kg)

Loading...

製品仕様

  • 使用温度範囲:-40~+150℃
  • 材質:主成分: シリコーン・金属石ケン増稠グリス
  • 製造国:日本
耐熱・耐寒潤滑グリースの外観

耐熱・耐寒潤滑グリースの外観

耐熱・耐寒潤滑グリースの使用例

耐熱・耐寒潤滑グリースの使用例

品番ちょう度容量
(kg)
質量
(kg)
TSK5401L-130511.185
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSK5401L-1

1缶(1kg)
10

1個

42,465円

39,632

( 43,595円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

境界潤滑性に優れたメチルアルキルシリコーンオイルをベースとし、金属石鹸で増稠した潤滑グリース。
【特長】
・優れた境界油滑性・酸化安定性・耐水性
・ゴム、プラスチック、金属の浸食から解放
・腐食性
【用途】
・モーター、ポンプ、ファン等の潤滑
・各種ベアリング、バルブ、ギア、シールなどの潤滑
・各種ゴムパッキンのシール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐熱・耐寒潤滑グリースの型番TSK5401L-1のページです。
型番TSK5401L-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱・耐寒潤滑グリース

耐熱・耐寒潤滑グリース

    超高真空用フッ素グリースZLVP

    超高真空用フッ素グリースZLVP

      モリコート ディスパージョン 557潤滑剤 18L

      モリコート ディスパージョン 557潤滑剤 18L

        ネバーシーズ ホワイトグリース 454G

        ネバーシーズ ホワイトグリース 454G

          ディスパージョン 557潤滑剤

          ディスパージョン 557潤滑剤

            住鉱 グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kg

            住鉱 グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kg

              熱伝導性 RTVゴム(加熱硬化・1液タイプ)

              熱伝導性 RTVゴム(加熱硬化・1液タイプ)

                プライマー PR1204 RTV PRIME COAT CLEAR

                プライマー PR1204 RTV PRIME COAT CLEAR

                  スミテック F971(クリーンルーム用)

                  スミテック F971(クリーンルーム用)

                    モリコート フッソオイル HF-30オイル 1kg

                    モリコート フッソオイル HF-30オイル 1kg

                      モリコート ペースト Gペースト 6kg

                      モリコート ペースト Gペースト 6kg

                        モリコート SH44M GREASE

                        モリコート SH44M GREASE

                          樹脂・ゴム部品用EMグリース

                          樹脂・ゴム部品用EMグリース

                            メーカー モメンティブ ニッペコ 東レ・ダウコーニング ボスティック 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 信越化学工業 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング
                            通常価格 42,465円 26,555円 104,332円 4,606円 26,240円 135,513円 64,405円 12,123円 13,706円 166,335円 84,644円 25,658円 8,860円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   6日目   6日目   6日目   4日目  
                            種類 - - - 容器入り - - 容器入り -
                            耐水性 × - - - - - - × - × -
                            耐熱性 - - - - - × - -
                            耐食性 - - - - - - - × - × -
                            耐アルカリ性 - - - - - - - × - × -

                            耐熱・耐寒潤滑グリースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました