(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

植物性切削油“サスがレボー”

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

植物性切削油“サスがレボー”

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,646円 ~ 28,482円
税込価格
2,911円 ~ 31,330円

【特長】・植物性オイルなので、生分解性があり、環境に良いタイプです。・セミドラ...

詳細情報を確認する

  • 性質:
    油性
  • 材質1:
    主成分:植物油
  • 特長:
    植物性オイルなので、生分解性があり、環境に良いタイプです。セミドライ切削加工に最適です。
  • 用途:
    メタルソー、バンドソー、ドリル、ホールソー、プレス加工に。
  • 使用温度範囲(℃):
    0~150
  • 仕様:
    塩素フリータイプ

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
種類
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
液状
4582112345089
338-0211
980.000
1本(1L)
10

2個

9,445( 10,390円 )

1日目

液状
4582112345096
338-0220
3800.000
1本(4L)
10

1個

28,482( 31,330円 )

1日目

スプレー
4582112345072
338-0238
350.000
透明
1本(0.34L)
10

2個

2,646( 2,911円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・植物性オイルなので、生分解性があり、環境に良いタイプです。
・セミドライ切削加工に最適です。
・塩素フリーのため、ダイオキシン・サビを生じません。
【用途】
・メタルソー、バンドソー、ドリル、ホールソー、プレス加工に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

植物性切削油“サスがレボー”

植物性切削油“サスがレボー”

    ステンカット(切削潤滑剤)

    ステンカット(切削潤滑剤)

      塩素フリータッピングスプレー

      塩素フリータッピングスプレー

        塩素フリー超切削スプレー

        塩素フリー超切削スプレー

          超切削オイル

          超切削オイル

            TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

            TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

              SANARU アンカールーブG-771

              SANARU アンカールーブG-771

                楽じゃけん 超切削オイル

                楽じゃけん 超切削オイル

                  N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

                  N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

                    モリタッピングスプレー 高性能切削用

                    モリタッピングスプレー 高性能切削用

                      タッピングスプレーアドモスAS-02

                      タッピングスプレーアドモスAS-02

                        タッピングオイル/スプレー

                        タッピングオイル/スプレー

                          BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)

                          BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)

                            メーカー レプコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 佐鳴 友和 トラスコ中山 トラスコ中山 ダイゾーニチモリ 友和 R-GOT
                            通常価格 2,646円 1,140円 780円 1,040円 3,660円 1,072円 5,608円 684円 1,515円 2,314円 1,844円 992円 1,877円
                            通常出荷日 1日目   2日目   2日目   2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   4日目   7日目   1日目   1日目   2日目   4日目   3日目  
                            性質 油性 不水溶性 難溶性 難溶性 不水溶性 難切削 - 難切削 生分解性 難切削 油性 難切削 油性
                            材質1 主成分:植物油 - - - - - - - - - - - -
                            特長 植物性オイルなので、生分解性があり、環境に良いタイプです。セミドライ切削加工に最適です。 - - - - - - - - - - - -
                            用途 メタルソー、バンドソー、ドリル、ホールソー、プレス加工に。 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) 0~150 - - - - - - - - - - - -

                            植物性切削油“サスがレボー”のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ドリル穴あけ
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/01
                            ドリルでの穴あけやホールソーでの穴あけの時に使っています。たくさん使う必要がないので性能は良いのだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト