(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品機械用潤滑剤 材質/主成分:植物系油脂

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

食品機械用潤滑剤 材質/主成分:植物系油脂

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,129円 ~ 2,190円
税込価格
1,242円 ~ 2,409円

【特長】・食用油脂を原料としているため、食品に触れる箇所に使用できます。・食品...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 最高使用温度:
    ~100℃
  • 最低使用温度:
    ~-10℃
  • NSF:
    3H
  • 特長:
    食用油脂を原料としているため、食品に触れる箇所に使用できます。
  • 用途:
    米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。
  • 材質/主成分:
    植物系油脂
  • 仕様:
    NSF 3H/H1 認定取得

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4582274000048
324-1459
253
微淡黄色
1本(300ml)
10

2個

1,129( 1,242円 )

1日目

4582274000055
324-1467
373
淡黄色
1本(400ml)
10

2個

2,190( 2,409円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食用油脂を原料としているため、食品に触れる箇所に使用できます。
・食品機械用オイル、NSF 3H,H1に登録しています。
【用途】
・米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食品機械用潤滑剤 材質/主成分:植物系油脂

食品機械用潤滑剤 材質/主成分:植物系油脂

    食品機械用糖分解除去潤滑スプレー

    食品機械用糖分解除去潤滑スプレー

      SFシリコーンオイルスプレー 420ml

      SFシリコーンオイルスプレー 420ml

        スミフードグリススプレー

        スミフードグリススプレー

          食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

          食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

            H1ベルハンマースプレー

            H1ベルハンマースプレー

              H1ベルハンマーカ-トリッジグリス

              H1ベルハンマーカ-トリッジグリス

                ″TFEホワイト食品グレード″

                ″TFEホワイト食品グレード″

                  食品機械用チェーンスプレー

                  食品機械用チェーンスプレー

                    モリコート フッソ・超高性能 HP-500グリース

                    モリコート フッソ・超高性能 HP-500グリース

                      αフードシリコーンスプレー

                      αフードシリコーンスプレー

                        αホワイトグリススプレー

                        αホワイトグリススプレー

                          SシリコーンTA 1kg

                          SシリコーンTA 1kg

                            メーカー クリューバー(NOKクリューバー) ITW 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 ヘンケル スズキ機工 スズキ機工 ボスティック ITW 東レ・ダウコーニング トラスコ中山 トラスコ中山 住鉱潤滑剤
                            通常価格 1,129円 1,951円 1,085円 2,185円 1,924円 3,000円 3,821円 9,235円 1,049円 15,702円 932円 1,912円 21,456円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー ペースト スプレー オイル オイル スプレー - スプレー スプレー -
                            最高使用温度 ~100℃ ~100℃ ~200℃ ~200℃ ~300℃ - - ~300℃ ~200℃ ~300℃ ~200℃ ~200℃ ~300℃
                            最低使用温度 ~-10℃ - ~-50℃ ~-20℃ ~-40℃ - - ~-20℃ ~-20℃ ~-20℃ ~-50℃ ~-20℃ ~-50℃
                            NSF 3H H1 H1 H1 H1 - - H1 - H1 H1 H1 H1
                            特長 食用油脂を原料としているため、食品に触れる箇所に使用できます。 - - - - - - - - - - - -

                            食品機械用潤滑剤 材質/主成分:植物系油脂のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            食品機器
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/28
                            食品機械の潤滑の為に使用。粘度がある事から塗布する期間は長くても大丈夫そうです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            メンテナンス作業
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/27
                            食品用機器に使用しています。他の植物油系潤滑油に比べ粘度が高く感じますが使用感は悪くないです。ノズルを折り曲げて収納するタイプなのでノズルが無くならず便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました