(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

潤滑・フッ素オイルスプレー クリューバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

潤滑・フッ素オイルスプレー クリューバー

  • 数量スライド割引
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,957円
税込単価
10,953円

【特長】・耐熱性に優れ、高温でもオイルの蒸発が少なく、固化することがありません...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 最高使用温度:
    ~300℃
  • 最低使用温度:
    ~-30℃
  • JANコード:
    4582274000086
  • トラスココード:
    331-8974
  • 内容量:
    1本(320ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PR8886

1本(320ml)
10

1個

9,957( 10,953円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性に優れ、高温でもオイルの蒸発が少なく、固化することがありません。
・ゴムやプラスチックの粘着を防止します。
・ほとんどのゴムやプラスチックに対して、影響を与えません。
【用途】
・オイルシールなどのゴム部品、プラスチック部品の組み付け、粘着防止、潤滑。
・炉などの高温になる機械のチェーン・ギア潤滑。
・高電圧・高電流の電気接点。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

潤滑・フッ素オイルスプレー クリューバーの型番PR8886のページです。
型番PR8886に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

潤滑・フッ素オイルスプレー クリューバー

潤滑・フッ素オイルスプレー クリューバー

    電気接点用・フッ素オイルスプレー クリューバー

    電気接点用・フッ素オイルスプレー クリューバー

      クラノックコンパウンド

      クラノックコンパウンド

        420ml 高粘着潤滑スプレー

        420ml 高粘着潤滑スプレー

          "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

          "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

            チェーン&ワイヤルブ(極圧潤滑被膜剤)

            チェーン&ワイヤルブ(極圧潤滑被膜剤)

              LSベルハンマースプレー

              LSベルハンマースプレー

                KURE オイルシステム ストップオイルリーク 150ML

                KURE オイルシステム ストップオイルリーク 150ML

                  スミプレックスMOスプレー

                  スミプレックスMOスプレー

                    スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)

                    スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)

                      ケミカルスプレー TFEルブ

                      ケミカルスプレー TFEルブ

                        住鉱 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ5511 1kg

                        住鉱 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ5511 1kg

                          シェル オマラS4WE

                          シェル オマラS4WE

                            メーカー クリューバー(NOKクリューバー) クリューバー(NOKクリューバー) JXエネルギー エスコ フックスジャパン 呉工業 スズキ機工 呉工業 住鉱潤滑剤 呉工業 アズワン 住鉱潤滑剤 昭和シェル石油
                            通常価格 9,957円 6,523円 12,297円 1,010円 14,664円 893円 3,416円 1,043円 2,225円 743円 2,881円 12,610円 35,833円
                            通常出荷日 4日目   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   5日目   4日目   1日目   15日目   4日目   6日目  
                            種類 スプレー スプレー - スプレー - スプレー スプレー オイル スプレー スプレー スプレー - -
                            最高使用温度 ~300℃ ~200℃ - - - ~200℃ - - ~200℃ ~200℃ - - -
                            最低使用温度 ~-30℃ ~-40℃ - - - ~-20℃ - - ~-20℃ ~-10℃ - - -
                            JANコード 4582274000086 4582274000062 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 331-8974 324-1475 - - - - - - - - - - -

                            潤滑・フッ素オイルスプレー クリューバーのレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                            耐熱エアシリンダーのピストンパッキンの潤滑
                            評価 1.0満足度:1.02016/06/18
                            耐熱エアシリンダーのピストンパッキンの潤滑に利用しようと購入しましたが、オイルが速乾性で持続性が無く、組込時の固定パッキンの潤滑以外には使えそうにありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました