(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

携帯用防爆性切断機"リチットエアソー"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ITI-45
携帯用防爆性切断機"リチットエアソー" ケイタイヨウボウバクセイセツダンキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
123,830円
税込単価
136,213円

【特長】・前方排気で火花が生じにくい特性があり、火気厳禁場所でも工夫により使用...

詳細情報を確認する

  • 切断能力(mm):
    鉄板20
  • 排気:
    前方
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.49~0.69
  • ストローク長(mm):
    45
  • ストローク数(回/分):
    0~1200
  • 空気消費量(m3/min):
    0.18
  • 全長(mm):
    425
  • ホース取入口:
    PT1/4
  • 質量(kg):
    2.65
  • 特長:
    前方排気で火花が生じにくい特性があり、火気厳禁場所でも工夫により使用できます。
  • 用途:
    営繕常備工具として。
  • 付属品:
    メンテナンスオイル、カプラ、鋸刃、レンチ

Loading...

 
カタログを表示

ITI-45 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
替刃最大寸法厚み(mm)
替刃最大寸法幅(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ITI-45

標準タイプ
1.5
13
4580119560016
215-0654

1個

123,830( 136,213円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・前方排気で火花が生じにくい特性があり、火気厳禁場所でも工夫により使用できます。
【用途】
・営繕常備工具として利用可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

携帯用防爆性切断機"リチットエアソー"の型番ITI-45のページです。
型番ITI-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

携帯用防爆性切断機"リチットエアソー"

携帯用防爆性切断機"リチットエアソー"

    エアーソー GT-AS10

    エアーソー GT-AS10

      エアースクレッパー No.GT-ASC5

      エアースクレッパー No.GT-ASC5

        レシプロソー

        レシプロソー

          エアソー 替刃

          エアソー 替刃

            信濃機販 エアソー

            信濃機販 エアソー

              空研 エアソー

              空研 エアソー

                ヤスリ

                ヤスリ

                  (メリー印)ヒルソー

                  (メリー印)ヒルソー

                    ミニメカニカルソー

                    ミニメカニカルソー

                      エアーソー 603

                      エアーソー 603

                        ノコ刃

                        ノコ刃

                          エアーソー替刃

                          エアーソー替刃

                            メーカー アイ・ティ・アイ ベッセル ベッセル エス・ピー・エアー 日本ニューマチック工業 信濃機販 空研 コンパクトツール 室本鉄工 信濃機販 コンパクトツール MASTER ミスミ
                            通常価格 123,830円 39,900円 37,366円 30,510円 450円 32,721円 46,303円 1,770円 42,238円 37,476円 52,650円 2,779円 1,564円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            切断能力(mm) 鉄板20 鉄板4 - 鉄板4 - 鉄板:1.6 鉄板3.2 - - 2 - - -
                            排気 前方 後方 後方 後方 - 前方 後方 - 後方 後方 後方 - -
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 本体 関連商品 - 本体 関連商品 - - - 関連商品 関連商品
                            使用空気圧力(MPa) 0.49~0.69 0.6 0.6 0.62MPa - 0.6 0.6 - 0.5~0.6 0.6 0.4~0.6 - -
                            ストローク長(mm) 45 10 5 12 - 10 10/5 - - 5 25 - -

                            携帯用防爆性切断機"リチットエアソー"のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ITI-45S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 替刃最大寸法厚み
                            (mm)
                            替刃最大寸法幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード

                            160,262円

                            ( 176,288円 )
                            1個 -

                            9日目

                            スペシャルタイプ2.019-238-9878

                            エアーソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました