(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超音波カッター(フットスイッチ式/手元スイッチ式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超音波カッター(フットスイッチ式/手元スイッチ式)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
223,406円 ~ 249,592円
税込価格
245,747円 ~ 274,551円

【特長】・毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    超音波カッター
  • 電圧(V):
    AC 100
  • 最大出力(W):
    35
  • 消費電力(W):
    55
  • 発振器質量(kg):
    1.6
  • 発振器定格電流(A):
    0.7
  • 発振周波数(kHz):
    40
  • 材質1:
    ホーン部:チタン
  • 付属品:
    替刃、六角棒レンチ、セットビス、ヒューズ
  • 発振器発振方式:
    自励発振・周波数自動追尾
  • ハンドピース振動子:
    ボルト締め ランジュバン型

(i)ご注意

  • 刃の取り付けネジは規定トルク値で締め付けを行って下さい。ネジが緩い場合振動が伝わらず、持ち手が発熱する場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

● SUW30CD:便利な手元スイッチ付き、自動車内装材からプラダンまで幅ひろい分野に適応します。
● SUW30CT: 卓上での薄物カットに最適。デザインカッターの刃を使用しコストパフォーマンスも向上(フットスイッチ付き)
● SUW30CTL:シリーズ最長の替刃(有効刃長22mm)が使用可能、厚物素材でも簡単カット。(フットスイッチ付き)

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
発振器寸法(mm)
替刃サイズ
替刃入り数
トラスココード
ハンドピースコード長さ(m)
ハンドピース寸法(mm)
JANコード
使用温度範囲(℃)
消費電力(VA)
ケーブル長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
手元スイッチ式
180×175×76
-
20
238-4558
2
34×216
4580580771065
-
-
-

1個

247,537( 272,291円 )

1日目

フットスイッチ式
180×175×79
M
40
238-4566
1.4
24×215
4580580771072
5~40
55

1個

249,592( 274,551円 )

4日目

フットスイッチ式
180×175×79
L
20
238-4574
1.4
24×215
4580580771089
5~40
55

1個

223,406( 245,747円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。
・自動車部品、フィルム、シート、布、複合材料やカット面の美しさが求められるプラスチックなどに最適な超音波カッター。
・電圧を加えると、内蔵したセラミック振動子が振動を始め、超音波が発生。
・この超音波をホーン(振幅拡大器)によってさらに増幅し、ホーン先端の刃具を1秒間に4万回も振動させることによって、簡単に、軽くカットさせることができる。

(i)ご注意

  • 刃の取り付けネジは規定トルク値で締め付けを行って下さい。ネジが緩い場合振動が伝わらず、持ち手が発熱する場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超音波カッター(フットスイッチ式/手元スイッチ式)

超音波カッター(フットスイッチ式/手元スイッチ式)

    超音波カッター(外部接点入力式)

    超音波カッター(外部接点入力式)

      スズキ ハンドピースSR

      スズキ ハンドピースSR

        スズキ リペアハンドピース

        スズキ リペアハンドピース

          スズキ ハンドピースM

          スズキ ハンドピースM

            シーリング目地カッター

            シーリング目地カッター

              超音波カッター CTL用替刃L-1

              超音波カッター CTL用替刃L-1

                超音波カッター SUW-30CT

                超音波カッター SUW-30CT

                  超音波カッター CT用替刃

                  超音波カッター CT用替刃

                    Panasonic 角穴カッター用(石膏専用刃)

                    Panasonic 角穴カッター用(石膏専用刃)

                      ハイカッタ(交流電源タイプ)

                      ハイカッタ(交流電源タイプ)

                        エースカッタ

                        エースカッタ

                          超音波カッター用替刃 SUW-Hシリーズ

                          超音波カッター用替刃 SUW-Hシリーズ

                            メーカー スズキ スズキ スズキ スズキ スズキ 東京オートマック アズワン アズワン アズワン Panasonic サンワ電動工具 サンワ電動工具 スズキ
                            通常価格 223,406円 320,405円 131,320円 114,591円 166,355円 93,490円 17,000円 222,474円 2,200円 3,000円 78,755円 108,000円 25,654円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 超音波カッター 超音波カッター 超音波カッター その他 超音波カッター 目地カッター - - - その他 板金用切断機 板金用切断機 その他
                            電圧(V) AC 100 AC100 - - - - - - - - - - -
                            最大出力(W) 35 - - - - - - - - - - - -
                            消費電力(W) 55 - - - - - - - - - - - -
                            発振器質量(kg) 1.6 - - - - - - - - - - - -

                            超音波カッター(フットスイッチ式/手元スイッチ式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました