(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動油圧式パンチャー SH-5PDG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手動油圧式パンチャー SH-5PDG

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
107,605円 ~ 126,000円
税込価格
118,366円 ~ 138,600円

【特長】・一体型で操作性に優れ、首振りも自由自在です。・高所での穴あけ時、一人...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動油圧式パンチャー
  • 穴あけ最大能力(ステンレス)(mm):
    板厚1.6
  • 穴あけ最大能力(軟鋼)(mm):
    板厚3.2
  • 二重絶縁有無:
  • 出力荷重(kN(t)):
    50
  • 質量(g):
    2400.0
  • 奥行(mm):
    64
  • 高さ(mm):
    114
  • 適合替刃:
    SH-10-1用替刃
  • 幅(mm):
    355
  • セット内容・付属品:
    セットボルト(3/8、3/4)、カラー(大、中、小、特小)、スチールケース、パンチセット(替刃)

(i)ご注意

  • 軟鉄板でドブ漬けされたものはステンレス以上の能力が必要となります。B92、B104はオプションのUカラーを使用して2回開けとなります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
穴あけ最大能力(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
455-8863
軟鋼版3.2
替刃(A19、A25、A31、A39、A51)

1個

126,000( 138,600円 )

1日目

455-8871
厚鋼104(4インチ)
替刃(B16、B22、B28、B36、B42、B54)

1個

107,605( 118,366円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一体型で操作性に優れ、首振りも自由自在です。
・高所での穴あけ時、一人作業が可能です。
【仕様】
・配線、配管の穴加工。

(i)ご注意

  • 軟鉄板でドブ漬けされたものはステンレス以上の能力が必要となります。B92、B104はオプションのUカラーを使用して2回開けとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動油圧式パンチャー SH-5PDG

手動油圧式パンチャー SH-5PDG

    油圧パンチ用標準刃物 角

    油圧パンチ用標準刃物 角

      MPC Mバーパンチャー

      MPC Mバーパンチャー

        MPC レースウエイパンチャー

        MPC レースウエイパンチャー

          西田 P16用実寸刃物φ8 オス

          西田 P16用実寸刃物φ8 オス

            メーカー 泉精器製作所 西田製作所 マーベル マーベル 西田製作所
            通常価格 107,605円 30,560円 6,469円 6,469円 10,542円
            通常出荷日 1日目   1日目~   6日目~   5日目~   7日目  
            商品タイプ 手動油圧式パンチャー 関連品 関連品 関連品 関連品
            穴あけ最大能力(ステンレス)(mm) 板厚1.6 - - - -
            穴あけ最大能力(軟鋼)(mm) 板厚3.2 - - - -
            二重絶縁有無 - - - -
            出力荷重(kN(t)) 50 - - - -

            手動油圧式パンチャー SH-5PDGのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました