(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NTRベーストレー

NTRベーストレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,735円
税込単価
6,309円

A4サイズの耐熱・耐薬品性トレーです。ベーストレー同士の積み重ねが可能です。ゴ...

詳細情報を確認する

  • 外形間口(mm):
    250
  • 外形奥行(mm):
    160
  • 外形高さ(mm):
    35
  • 詳細タイプ:
    ハーフサイズ
  • 有効内寸間口(mm):
    220
  • 有効内寸奥行(mm):
    140
  • 有効内寸高さ(mm):
    30
  • JANコード:
    4582497201130
  • トラスココード:
    448-5947
  • 材質:
    ナイロン系複合樹脂
  • 仕様:
    耐熱温度230℃
  • 質量(g):
    205

型番

NTR-HS30 解除

Loading...

【商品仕様】
<型番:NTR-HS30>
・耐熱温度230℃
・外形寸法(mm)幅:160
・外形寸法(mm)奥行:250
・外形寸法(mm)高さ:35.5
・有効内寸(mm)幅:140
・有効内寸(mm)奥行:220
・有効内寸(mm)高さ:30
・材質:ナイロン系複合樹脂
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTR-HS30

10

1個

5,735( 6,309円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

A4サイズの耐熱・耐薬品性トレーです。ベーストレー同士の積み重ねが可能です。ゴムマットとの併用が可能です。底面は格子状にて穴が開いています。洗浄カゴ・パーツ管理用として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NTRベーストレーの型番NTR-HS30のページです。
型番NTR-HS30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NTRベーストレー

NTRベーストレー

    サンコー 大型ばんじゅうフタ クリーム

    サンコー 大型ばんじゅうフタ クリーム

      サンコー ばんじゅうH クリーム

      サンコー ばんじゅうH クリーム

        大型ばんじゅうA

        大型ばんじゅうA

          ばんじゅうH-2 クリーム

          ばんじゅうH-2 クリーム

            TONBO フードコンテナーフタ

            TONBO フードコンテナーフタ

              サンコー 中型ばんじゅう クリーム

              サンコー 中型ばんじゅう クリーム

                532x375x208mm/31.0L コンテナ

                532x375x208mm/31.0L コンテナ

                  サンコー もずく出荷容器 半透明

                  サンコー もずく出荷容器 半透明

                    クリスタルばんじゅう

                    クリスタルばんじゅう

                      ばんじゅうG-5 クリーム

                      ばんじゅうG-5 クリーム

                        ばんじゅうNPS

                        ばんじゅうNPS

                          メーカー MAKINO(牧野工業) 三甲 三甲 三甲 三甲 新輝合成 三甲 エスコ 三甲 三甲 三甲 三甲
                          通常価格 5,735円 2,313円 4,585円 4,872円 5,623円 443円 2,660円 3,848円 75円 4,302円 4,979円 2,678円
                          通常出荷日 1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   8日目  
                          外形間口(mm) 250 - - - - - - 532 - - - -
                          外形奥行(mm) 160 - - - - - - 375 - - - -
                          外形高さ(mm) 35 - - - - - - 208 - - - -
                          詳細タイプ ハーフサイズ - - - - - - - - - - -
                          有効内寸間口(mm) 220 - - - - - - - - - - -

                          NTRベーストレーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました