(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロングケース

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
824円 ~ 1,123円
税込価格
906円 ~ 1,235円

【特長】・長物収納に最適・カラ―:クリア・樹脂製・素材:ポリプロピレン【用途】...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

LG-500

ロングケース500の外観

ロングケース500の外観

サイズ:513×109×44mm

ロングケース500開口時の外観

ロングケース500開口時の外観

仕切板2枚付きで、内寸50cm/40cm/30cmに使い分け可能。

外形図

LG-500

寸法図

寸法図

  • A:500mm
  • B:100mm
  • 深さ:40mm

メーカー紹介

ロングケース ロゴ
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
外寸(mm)
内寸(mm)
JANコード
トラスココード
重量(kg)
付属品
最大コマ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
513×109×44
W500×D100×H40
4963189146999
423-9890
0.325
仕切板:2枚
3

1個

824( 906円 )

1日目

629×129×50
W620×D120×H45
4963189154727
356-8831
0.555
仕切板:3枚
4

1個

1,123( 1,235円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長物収納に最適
・カラ―:クリア
・樹脂製
・素材:ポリプロピレン
【用途】
・直尺、水平器、替え刃、のこぎり等の長物収納に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングケース

ロングケース

    ミリオンボックス MS

    ミリオンボックス MS

      アタッシェケース A4

      アタッシェケース A4

        アタッシェケース B5

        アタッシェケース B5

          アタッシェ AT24

          アタッシェ AT24

            E-Value ハンディボックス

            E-Value ハンディボックス

              Mrビス Jr

              Mrビス Jr

                ハンディボックス L

                ハンディボックス L

                  ハンディーボックス

                  ハンディーボックス

                    スーパークラブ 中皿付

                    スーパークラブ 中皿付

                      IRIS 小物ケース

                      IRIS 小物ケース

                        アタッシェケース DX

                        アタッシェケース DX

                          スーパークラブデュオ 中皿付

                          スーパークラブデュオ 中皿付

                            メーカー メイホー(明邦化学工業) ケニス メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) E-Value リングスター ケニス メイホー(明邦化学工業) リングスター アイリスオーヤマ メイホー(明邦化学工業) リングスター
                            通常価格 824円 762円 1,400円 1,000円 1,041円 2,924円 530円 1,959円 1,337円 1,490円 1,562円 1,600円 1,980円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            本体材質 ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) 耐衝撃性コーポリマー(PP) -
                            材質1 本体:ポリプロピレン(PP) - 本体・ハンドル・フタ:ポリプロピレン(PP) 本体・ハンドル・フタ:ポリプロピレン(PP) 本体・ハンドル・フタ:ポリプロピレン(PP)●止具:耐衝撃性コーポリマー(PP) - - - 本体:ポリプロピレン(PP) - - 本体・ハンドル・フタ:耐衝撃性コーポリマー(PP)、止具:ABS樹脂 -

                            ロングケースのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            長尺物の収納
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/28
                            中間の仕切り板が取れるので便利である。
                            ただし、開閉用のロック板が内部に10mmほど張り出ているので、内部にスポンジなどで緩衝材を製作するときには、現物合わせで確認したほうが良いです。
                            また、底もC10程度で面取りしてあるので、その分も考慮が必要です。
                            安くてちょうどよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            長尺物の収納
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/28
                            中間の仕切り板が取れるので便利である。
                            ただし、開閉用のロック板が内部に10mmほど張り出ているので、内部にスポンジなどで緩衝材を製作するときには、現物合わせで確認したほうが良いです。
                            また、底もC10程度で面取りしてあるので、その分も考慮が必要です。
                            安くてちょうどよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            長物収納
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/31
                            長物の収納や持ち運びに使用しています。
                            あまりないサイズなので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました