(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アタッシェケース A4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アタッシェケース A4

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,400円
税込単価
1,540円

A4サイズの用紙がピッタシ入るアタッシュ型ケース。【特長】・樹脂製の為、約53...

詳細情報を確認する

  • 外寸(mm):
    330×260×85
  • 内寸(mm):
    W320×D234×H60
  • 本体材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • カラー:
    クリアー
  • JANコード:
    4963189302463
  • トラスココード:
    402-8686
  • 重量(kg):
    0.53
  • 材質1:
    本体・ハンドル・フタ:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    止具:耐衝撃性コーポリマー(PP)
  • 蓋材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • ハンドル材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 止具材質:
    耐衝撃性コーポリマー(PP)

Loading...

製品仕様

アタッシェケースA4の外観

アタッシェケースA4の外観

アタッシェケースA4のオープン時外観

アタッシェケースA4のオープン時外観

アタッシェケースA4の寸法図

アタッシェケースA4の寸法図

サイズ

  • 外寸:330×260×85mm
  • 内寸:320×234×60(蓋底80)mm

材質

  • 本体、蓋、ハンドル:ポリプロピレン
  • 止具:耐衝撃性コーポリマー
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-4

1個

1,400( 1,540円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

A4サイズの用紙がピッタシ入るアタッシュ型ケース。
【特長】
・樹脂製の為、約530gと軽量で持ち運びしやすい
・クリアタイプの為、中身が見やすい
・A4サイズが収納可能
・仕切板なし(フリータイプ)
【用途】
・書類やツールの収納に
・セット品のボックスとして

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アタッシェケース A4の型番A-4のページです。
型番A-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アタッシェケース A4

アタッシェケース A4

    アタッシェケース DX

    アタッシェケース DX

      アタッシェケース A-3

      アタッシェケース A-3

        アタッシェケース B5

        アタッシェケース B5

          ハンディーボックス Sサイズ

          ハンディーボックス Sサイズ

            アタッシェ AT24

            アタッシェ AT24

              230x476x228mm ツールボックス(オープン型)

              230x476x228mm ツールボックス(オープン型)

                ハードケース

                ハードケース

                  アタッシュケース B-693

                  アタッシュケース B-693

                    ハンディーボックス

                    ハンディーボックス

                      IRIS 小物ケース

                      IRIS 小物ケース

                        S-160-6 ツールポーチ

                        S-160-6 ツールポーチ

                          プロツールボックス TTB-800・TTB-802

                          プロツールボックス TTB-800・TTB-802

                            メーカー メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) エスコ アイリスオーヤマ ホーザン メイホー(明邦化学工業) アイリスオーヤマ ホーザン トラスコ中山
                            通常価格 1,400円 1,600円 2,600円 1,000円 1,000円 1,041円 5,040円 3,693円 16,221円 1,337円 1,562円 740円 6,492円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   1日目   3日目   1日目  
                            外寸(mm) 330×260×85 366×270×78 468×344×105 287×221×78 297×180×126 255×250×77 - 450×230×220 410×100×300 - - - -
                            内寸(mm) W320×D234×H60 W354×D242×H50 W450×D320×H75 W278×D204×H55 W286×D153×H119 240×223×55 - 400×170×180 - - - - 490×245×210
                            本体材質 ポリプロピレン(PP) 耐衝撃性コーポリマー(PP) 耐衝撃性コーポリマー(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン ポリプロピレン(PP)、ABS樹脂 ABS ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)
                            カラー クリアー ブラック ブラック クリアー クリアー クリアー ブルー ブラック ブラック クリアー - - ブラック
                            JANコード 4963189302463 4963189202510 4963189302470 4963189302456 4963189310819 4963189202442 - - - - - - -

                            アタッシェケース A4のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            収納用ボックス
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/11
                            以前も購入し、数年使用していますが、ロック部分が緩むこともなく使用できています。また、頻繁に持ち運びしていますが外装の破損もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました