(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アタッシェケース B5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アタッシェケース B5

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

樹脂製のアタッシュケース。【特長】・樹脂製の為、約390gと軽量で持ち運びしや...

詳細情報を確認する

  • 外寸(mm):
    287×221×78
  • 内寸(mm):
    W278×D204×H55
  • 本体材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • カラー:
    クリアー
  • JANコード:
    4963189302456
  • トラスココード:
    402-8694
  • 重量(kg):
    0.378
  • 材質1:
    本体・ハンドル・フタ:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    止具:耐衝撃性コーポリマー(PP)
  • 蓋材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • ハンドル材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 止具材質:
    耐衝撃性コーポリマー(PP)

Loading...

製品仕様

アタッシェケースB5の外観

アタッシェケースB5の外観

アタッシェケースB5のオープン時外観

アタッシェケースB5のオープン時外観

アタッシェケースB5の寸法図

アタッシェケースB5の寸法図

サイズ

  • 外寸:287×221×78mm
  • 内寸:278×204×55(蓋底73)mm

材質

  • 本体、蓋、ハンドル:ポリプロピレン
  • 止具:耐衝撃性コーポリマー
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B5

1個

1,000( 1,100円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂製のアタッシュケース。
【特長】
・樹脂製の為、約390gと軽量で持ち運びしやすい
・クリアタイプの為、中身が見やすい
・B5サイズが収納可能
【用途】
・書類やツールの収納に
・セット品のボックスとして

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アタッシェケース B5の型番B5のページです。
型番B5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アタッシェケース B5

アタッシェケース B5

    アタッシェケース A4

    アタッシェケース A4

      アタッシェ AT24

      アタッシェ AT24

        ミリオンボックス MS

        ミリオンボックス MS

          アタッシェケース DX

          アタッシェケース DX

            スーパークラブデュオ 中皿付

            スーパークラブデュオ 中皿付

              Mrビス Jr

              Mrビス Jr

                ハンディーボックス Sサイズ

                ハンディーボックス Sサイズ

                  スーパークラブ 中皿付

                  スーパークラブ 中皿付

                    アタッシェケース A-3

                    アタッシェケース A-3

                      ロングケース

                      ロングケース

                        ハンディボックス L

                        ハンディボックス L

                          ノベルティボックス Mサイズ

                          ノベルティボックス Mサイズ

                            メーカー メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) ケニス メイホー(明邦化学工業) リングスター リングスター メイホー(明邦化学工業) リングスター メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) ケニス メイホー(明邦化学工業)
                            通常価格 1,000円 1,400円 1,041円 762円 1,600円 1,980円 530円 1,000円 1,490円 2,600円 824円 1,959円 900円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            外寸(mm) 287×221×78 330×260×85 255×250×77 - 366×270×78 342×211×161 171×171×161 297×180×126 - 468×344×105 - - 270×147×87
                            内寸(mm) W278×D204×H55 W320×D234×H60 240×223×55 - W354×D242×H50 305×163×78 142×142×144 W286×D153×H119 - W450×D320×H75 - - W256×D128×H30
                            本体材質 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - 耐衝撃性コーポリマー(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - 耐衝撃性コーポリマー(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)
                            カラー クリアー クリアー クリアー - ブラック クリアー クリアー クリアー - ブラック - - -
                            JANコード 4963189302456 4963189302463 4963189202442 - 4963189202510 - - 4963189310819 - 4963189302470 - - -

                            アタッシェケース B5のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            コネクタ、工具の保管
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/30
                            装置に使用するコネクタや工具をまとめて入れる工具箱として使用しました。
                            透明で外から何が入っているか一目瞭然で、B5サイズのケースが丁度手ごろな大きさで重宝しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました