(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3段式ツールボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3段式ツールボックス

通常単価(税別)
21,573円
税込単価
23,730円

三段式ツールボックス。【特長】・メタル製3段ツールボックス。・開いた状態で持つ...

詳細情報を確認する

  • 外寸(mm):
    530×200×200
  • 内寸(mm):
    523×197×100
  • 南京錠取付:
  • 本体材質:
    スチール
  • カラー:
    ブルー
  • JANコード:
    4000896007462
  • トラスココード:
    439-2710
  • 外形寸法(mm)奥行:
    210
  • 外形寸法(mm)間口:
    575
  • 外形寸法(mm)高さ:
    245
  • 重量(kg):
    5.2

Loading...

製品仕様

使用例

使用例

オープン時参考図

オープン時参考図

外形寸法図

外形寸法図

特長●HAZETブルーが鮮やかなデザイン性に優れたメタルボックスです。
●焼き付け塗装を採用し耐久性と外観品質に優れています。
用途●移動作業や車載工具収納に。
仕様●3段式ボックス
●色:ブルー
●外寸(mm)間口×奥行×高さ:530×200×200
●有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:523×197×100
●南京錠(別売):取付可
●質量:5.2kg
材質・仕上げ●スチール
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

190L

1個

21,573( 23,730円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三段式ツールボックス。
【特長】
・メタル製3段ツールボックス。
・開いた状態で持つことが可能。
HAZETブルーが鮮やかなデザイン性に優れたメタルボックスです。
焼付け塗装を採用し耐久性と外観品質に優れています。
【用途】
・自動車産業機械修理調整作業用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3段式ツールボックスの型番190Lのページです。
型番190Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3段式ツールボックス

3段式ツールボックス

    ツールボックス(シリンダ錠式)

    ツールボックス(シリンダ錠式)

      Y型ボックス

      Y型ボックス

        ツールボックス(キーロック式)

        ツールボックス(キーロック式)

          2段式ツールボックス(ブルー)

          2段式ツールボックス(ブルー)

            ツールボックス

            ツールボックス

              ツールケース BX331

              ツールケース BX331

                RSD高級ボックス 二段式ボックス

                RSD高級ボックス 二段式ボックス

                  ツールケース BX120

                  ツールケース BX120

                    T型ボックス

                    T型ボックス

                      ツールケース BX322S

                      ツールケース BX322S

                        山型ツールボックス

                        山型ツールボックス

                          3段式ツールボックス(ブルー)

                          3段式ツールボックス(ブルー)

                            メーカー HAZET トラスコ中山 リングスター トラスコ中山 トラスコ中山 ホーザン TONE リングスター TONE リングスター TONE トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 21,573円 16,869円 3,318円 39,596円 8,249円 2,600円 16,731円 7,409円 8,226円 2,891円 11,781円 7,666円 11,381円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   2日目~   5日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   1日目~  
                            外寸(mm) 530×200×200 - - 660×307×378 350×160×260 - 433×220×240 - 410×175×175 - 433×220×160 - -
                            内寸(mm) 523×197×100 - - - 348×158×103 - - - - - - - -
                            南京錠取付 - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            カラー ブルー レッド ブルー レッド ブルー ブルー - - レッド ブルー - - ブルー

                            3段式ツールボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました