【特長】・差込ヘッドがスライドするハンドルバーです。・梨地仕上げで、油などによ...
Loading...
【特長】
・差込ヘッドがスライドするハンドルバーです。
・梨地仕上げで、油などによる手の滑りを防ぎます。
・位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。
【用途】
・ソケットドライブ用。
外形図(全長×差込角)
型番:915の画像(差込角12.7mm)
品番 | 差込角 (mm) | 全長 (mm) | 質量 (g) |
---|---|---|---|
915 | 12.7 | 298 | 382 |
915で型番確定
T形スライドハンドル 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mmの型番915のページです。
型番915に関する仕様情報を記載しております。