(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピンナハンドル 差込角9.5mm・12.7mm

スピンナハンドル 差込角9.5mm・12.7mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,098円 ~ 19,400円
税込価格
13,308円 ~ 21,340円

【特長】・ヒンジ接続で差込ヘッドが自在に振れるハンドルです。・ラチェットヘッド...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • セット品:
    単品 ハンドル
  • 特長:
    ヒンジ接続で差込ヘッドが自在に振れるハンドルです。ラチェットヘッドが入らないような狭所や振り角に制限あるスペースでのパワフルな作業に最適です。樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけ易くしています。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
差込角(mm)
全長(L寸法)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9.5
250
4000896042036
439-5506
209
-

1個

12,098( 13,308円 )

1日目

12.7
396
4000896046027
439-6561
716.000
クロムバナジウム鋼(Cr-V)

1個

17,699( 19,469円 )

1日目

12.7
472
4000896046041
439-6570
847.000
クロムバナジウム鋼(Cr-V)

1個

19,400( 21,340円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒンジ接続で差込ヘッドが自在に振れるハンドルです。
・ラチェットヘッドが入らないような狭所や振り角に制限あるスペースでのパワフルな作業に最適です。
・樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。
【用途】
・ソケットドライブ用。

商品情報

製品仕様

外形図(差込角/全長)

外形図(差込角/全長)

差込角9.5mmタイプの画像

差込角9.5mmタイプの画像

差込角12.7mmタイプの画像

差込角12.7mmタイプの画像

品番差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
88149.5250209
914-1512.7396716
914-1812.7472847
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピンナハンドル 差込角9.5mm・12.7mm

スピンナハンドル 差込角9.5mm・12.7mm

    ラチェットハンドル(ソケットドライブ用)

    ラチェットハンドル(ソケットドライブ用)

      TONE ショート首振ラチェットハンドル RH2FHS

      TONE ショート首振ラチェットハンドル RH2FHS

        TONE ショート首振ラチェットハンドル RH3FHS

        TONE ショート首振ラチェットハンドル RH3FHS

          TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH4FCH

          TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH4FCH

            TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH3FCH

            TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH3FCH

              ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

              ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

                ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

                ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

                  TONE ショートラチェットハンドル RH2HS

                  TONE ショートラチェットハンドル RH2HS

                    首振りラチェットハンドル

                    首振りラチェットハンドル

                      6.3sq. /9.5sq. /12.7sq. ディープソケット(6角)

                      6.3sq. /9.5sq. /12.7sq. ディープソケット(6角)

                        9.5sq. ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

                        9.5sq. ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)

                          KTC ソケット(12角タイプ)

                          KTC ソケット(12角タイプ)

                            メーカー HAZET HAZET TONE TONE TONE TONE KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) TONE HAZET KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具)
                            通常価格 12,098円 34,600円 4,046円 6,165円 6,920円 7,825円 1,610円 1,610円 4,590円 23,259円 4,413円 7,022円 716円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            セット品 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ソケット セット品 単品 ソケット
                            特長 ヒンジ接続で差込ヘッドが自在に振れるハンドルです。ラチェットヘッドが入らないような狭所や振り角に制限あるスペースでのパワフルな作業に最適です。樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけ易くしています。 - - - - - - - - 首振り機構(ヒンジジョイント)付のラチェットです。樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけ易くしています。耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。 - - -

                            スピンナハンドル 差込角9.5mm・12.7mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました