(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソケットアダプター 全長26~60.6mm

ソケットアダプター 全長26~60.6mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
4,500円 ~ 9,000円
税込価格
4,950円 ~ 9,900円

【特長】・ソケットの差込角変換アダプターです。・ガタツキなくソケットの性能を十...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    ジョイント類
  • セット品:
    単品 アダプター
  • 特長:
    ソケットの差込角変換アダプターです。ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
全長(L寸法)(mm)
差込角凸(mm)
差込角凹(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60.6
25.4
19.0
4000896002061
439-2426
256

1個

9,000( 9,900円 )

1日目

50
19.0
12.7
4000896046676
439-6740
139

1個

5,600( 6,160円 )

1日目

36
9.5
12.7
4000896046683
439-6758
60

1個

4,500( 4,950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットの差込角変換アダプターです。
・ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。
・ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
【用途】
・ソケットの差込角変換用。

商品情報

ソケットアダプター 全長26~60.6mmの仕様

外形図(差込角凹/全長/差込角凸)

外形図(差込角凹/全長/差込角凸)

  • 材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 生産国:ドイツ
品番差込角凹
(mm)
差込角凸
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
958-212.79.536.060
958-112.719.050.0139
1058-119.025.460.6256
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソケットアダプター 全長26~60.6mm

ソケットアダプター 全長26~60.6mm

    インパクトアダプター

    インパクトアダプター

      インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角12.7mm・ディープタイプ)

      インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角12.7mm・ディープタイプ)

        ソケットアダプター

        ソケットアダプター

          メーカー HAZET KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KTC(京都機械工具)
          通常価格 4,500円 2,400円 2,813円 1,650円
          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
          用途 手作業用 - インパクト用 手作業用
          ソケット形状 ジョイント類 ジョイント類 6角 ジョイント類
          セット品 単品 アダプター 単品 アダプター 単品 ソケット 単品 アダプター
          特長 ソケットの差込角変換アダプターです。ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。 - - -

          ソケットアダプター 全長26~60.6mmのレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
          試験
          評価 5.0満足度:5.02019/09/24
          商品の情報が見やすく値段も安かったので購入を行いました。掴みやすい形状で取り外しやすいです。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          デジタルトルクレンチと共に使用しトルク管理に使用
          評価 5.0満足度:5.02019/07/29
          ラチェット形デジタルトルクレンチ DRH340-22BN と共に使用しトルク管理に使用しています、トルク管理に使用する1ヵ所の大口径のソケットが3/4インチサイズで、トルクレンチが1/2インチこの変換用として、使用しトルク管理を行って居ます、少々値段が高いですが作りもしっかりしており、安心してトルク管理ができました。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました