(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エクステンションバー 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm・19.0mm・25.4mm

エクステンションバー 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm・19.0mm・25.4mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,098円 ~ 12,269円  特別価格 
税込価格
4,508円 ~ 13,496円  特別価格 

標準エクステンションバー。【特長】・ソケットの延長ツール。・ガタツキなくソケッ...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
差込角(mm)
全長(L寸法)(mm)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
差込角凹(mm)
差込角凸(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
凹凸19.0
200
差込角19.0mm
4000896002016
439-2396
685
-
-
-

1個

10,251( 11,276円 )

1日目

凹凸6.35
147
差込角6.35mm
4000896038794
439-4828
55
-
-
-

1個

4,100( 4,510円 )

1日目

一部当日出荷可能

凹凸6.35
402
差込角6.35mm
4000896076727
439-4836
168
-
-
-

1個

5,202( 5,722円 )

1日目

一部当日出荷可能

凹凸9.5
304
差込角9.5mm
4000896042326
439-5590
238
-
-
-

1個

6,800( 7,480円 )

5日目

-
123
差込角12.7mm
4000896046386
439-6677
190.000
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
12.7
12.7

1個

4,098( 4,508円 )

4日目

-
575
差込角12.7mm
4000896046423
439-6693
800.000
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
-
-

1個

12,269( 13,496円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

標準エクステンションバー。
【特長】
・ソケットの延長ツール。
・ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できる。
・ねじれや歪みが起こりにくく耐久性に優れている。
・材質・仕上げ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)。
・生産国:ドイツ。
【用途】
・自動車産業機械修理調整作業用。
・ソケットの延長用。

商品情報

エクステンションバー 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm・19.0mmの仕様

製品の画像

製品の画像

差込角6.35mm

品番差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
868凹凸6.3514755
868-16凹凸6.35402168

差込角9.5mm

品番差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
8821-12凹凸9.5304238

差込角12.7mm

品番差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
917-5凹凸12.7123190
918-23凹凸12.7575800

差込角19.0mm

品番差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
1017-8凹凸19.0200685
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エクステンションバー 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm・19.0mm・25.4mm

エクステンションバー 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm・19.0mm・25.4mm

    ヘックスソケット ロング・スタンダードタイプ(差込角9.5mm)

    ヘックスソケット ロング・スタンダードタイプ(差込角9.5mm)

      ヘックスソケット(差込角9.5mm・ボールポイントタイプ)

      ヘックスソケット(差込角9.5mm・ボールポイントタイプ)

        ハンドソケット1/4"(6.35mm)6角ディープソケット

        ハンドソケット1/4"(6.35mm)6角ディープソケット

          ヘックスソケット ロング・スタンダードタイプ(差込角12.7mm)

          ヘックスソケット ロング・スタンダードタイプ(差込角12.7mm)

            ラチェットハンドル(差込角9.5mm)ソドーシステム

            ラチェットハンドル(差込角9.5mm)ソドーシステム

              メーカー HAZET ミトロイ ミトロイ KOKEN 山下工業研究所 ミトロイ KOKEN 山下工業研究所
              通常価格 4,098円 1,402円 1,832円 4,845円 4,742円 5,809円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
              用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
              ソケット形状 ジョイント類 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 6角 六角穴付ボルト用6角 -
              セット品 単品 エクステンションバー - - 単品 ソケット セット品 単品 ハンドル
              特長 ソケットの延長ツールです。ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮出来ます。ねじれや歪みが起こりにくく耐久性に優れています。 - - - - -

              エクステンションバー 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm・19.0mm・25.4mmのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました