(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:880LG-13
ディープソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm ディープソケット

ディープソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm 880LG-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,900円
税込単価
5,390円

6ポイントディープソケット。【特長】・手回ししやすいローレット付き。・深い位置...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角
  • セット品:
    単品 ソケット
  • 特長:
    深い位置にあるボルトナットに適した6角(6ポイント)ディープソケットです。トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。

型番

880LG-13 解除

Loading...

880LG-13 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
差込角(mm)
全長(L寸法)(mm)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
対辺形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

880LG-13

13
9.5
54
差込角9.5mm
4000896040728
439-5077
61
6角

1個

4,900( 5,390円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

6ポイントディープソケット。
【特長】
・手回ししやすいローレット付き。
・深い位置にあるボルトナットに適した6角(6ポイント)ディープソケット。
・トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用する。
・ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減。
【用途】
・自動車産業機械修理調整作業用。
・精密機械・電子機器など。

商品情報

製品仕様

外形図(対辺寸法/全長/差込角)

外形図(対辺寸法/全長/差込角)

  • 材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 生産国:ドイツ

差込角6.35mmタイプ

差込角6.35mmタイプの画像

差込角6.35mmタイプの画像

品番対辺寸法
(mm)
差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
850LG-5.55.56.355016

差込角9.5mmタイプ

差込角9.5mmタイプの画像

差込角9.5mmタイプの画像

品番対辺寸法
(mm)
差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
880LG-13139.55461
880LG-20209.570135

差込角12.7mmタイプ

差込角12.7mmタイプの画像

差込角12.7mmタイプの画像

品番対辺寸法
(mm)
差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
900LG-323212.785368

Loading...

880LG-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ディープソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mmの型番880LG-13のページです。
型番880LG-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディープソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm

ディープソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm

    スタッドプラー

    スタッドプラー

      ヘキサゴンソケット 差込角9.5mm・12.7mm

      ヘキサゴンソケット 差込角9.5mm・12.7mm

        ヘックスソケット(差込角6.35mm)

        ヘックスソケット(差込角6.35mm)

          メーカー HAZET KOKEN 山下工業研究所 HAZET ミトロイ
          通常価格 4,388円 3,800円 4,026円 1,009円
          通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~  
          用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
          ソケット形状 6角 ねじ 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角
          セット品 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット -
          特長 深い位置にあるボルトナットに適した6角(6ポイント)ディープソケットです。トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。 - 今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。スタンダードブレード。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。 -

          ディープソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mmのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          850LG-5.5
          880LG-20
          900LG-32
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          二面幅寸法(S寸法) 差込角(mm) 全長(L寸法)
          (mm)
          詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 対辺形状

          4,494円

          ( 4,943円 )
          1個 あり

          4日目

          5.56.3550差込角6.35mm4000896037667439-4640166角

          4,388円

          ( 4,827円 )
          1個 あり

          4日目

          209.570差込角9.5mm4000896040810439-51401356角

          7,602円

          ( 8,362円 )
          1個 あり

          1日目

          3212.785差込角12.7mm4000896049660439-6138368-

          ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました