【特長】・スタンダード12角(12ポイント)ソケットです。・ソケット周囲に施し...
Loading...
【特長】
・スタンダード12角(12ポイント)ソケットです。
・ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
・クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。
・軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。
【用途】
・産業機械・大型車両・建設機械整備など。
差込角9.5mmタイプの画像
品番 | 対辺寸法 (mm) | 差込角 (mm) | 全長 (mm) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|
880Z-9 | 9 | 9.5 | 24.0 | 19 |
880Z-9で型番確定
ソケット(12角タイプ) 差込角9.5mm・12.7mm・19.0mmの型番880Z-9のページです。
型番880Z-9に関する仕様情報を記載しております。