(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上型携帯万能ノコ盤

卓上型携帯万能ノコ盤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
366,678円
税込単価
403,346円

現場から現場へ手軽に移動できる卓上型携帯万能ノコ盤です。【特長】・幅350~1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    小型切断機
  • 用途:
    鉄工/木工両用
  • 電圧(V):
    100
  • 消費電力(W):
    200
  • コード長さ(m):
    1.8
  • ノコ刃速度(50Hz)(m/min):
    40~85
  • ノコ刃速度(60Hz)(m/min):
    50~106
  • 切断能力厚み(mm):
    110
  • 切断能力奥行(mm):
    350
  • テーブル寸法(mm):
    450×320
  • 幅(mm):
    720
  • 奥行(mm):
    435
  • 高さ(mm):
    665
  • 電源コード長さ(m):
    1.8
  • テーブル傾斜(°):
    0~15
  • トラスココード:
    467-6416
  • 質量(g):
    30000
  • 変速方式:
    プーリー式2段

型番

CUT-350 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CUT-350

1個

366,678( 403,346円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

現場から現場へ手軽に移動できる卓上型携帯万能ノコ盤です。
【特長】
・幅350~1050mmまでワイドに切断加工が可能です。
【主な切断対象物】
・鉄鋼、鋳物、金型、板金、プラスチック、ゴム、布、合金、樹脂、皮革製品
【適合ノコ刃】
・厚み:0.6mm
・ピッチ:14/18
・長さ:1760mm

カタログ

 

CUT-350で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上型携帯万能ノコ盤の型番CUT-350のページです。
型番CUT-350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上型携帯万能ノコ盤

卓上型携帯万能ノコ盤

    卓上糸ノコ盤TFE-450

    卓上糸ノコ盤TFE-450

      卓上糸ノコ盤替刃 ピンタイプ木工用

      卓上糸ノコ盤替刃 ピンタイプ木工用

        卓上糸ノコ盤替刃 木工金属兼用52山

        卓上糸ノコ盤替刃 木工金属兼用52山

          卓上糸ノコ盤替刃 金属(真鍮)用130山

          卓上糸ノコ盤替刃 金属(真鍮)用130山

            チップソー専用切断機(ワンタッチバイスタイプ)

            チップソー専用切断機(ワンタッチバイスタイプ)

              卓上丸のこ C8FC

              卓上丸のこ C8FC

                MCC 充電器(リチウムイオンバッテリ用)

                MCC 充電器(リチウムイオンバッテリ用)

                  PCBカッター K-111・交換部品

                  PCBカッター K-111・交換部品

                    ミニシャーベンダーMSB-8

                    ミニシャーベンダーMSB-8

                      トライアスロンカッターBAT174

                      トライアスロンカッターBAT174

                        測長切断機「ポータブルカッター」ローラーフィードタイプ

                        測長切断機「ポータブルカッター」ローラーフィードタイプ

                          定寸切り装置 RB18用

                          定寸切り装置 RB18用

                            メーカー ワイエス工機(YS) アズワン アズワン アズワン アズワン 新ダイワ工業 HiKOKI(旧日立工機) 松阪商事 ホーザン ミスターマイスター 谷テック IDEAL 新ダイワ工業
                            通常価格 366,678円 44,706円 700円 1,130円 1,130円 89,588円 56,677円 27,095円 1,359円 70,646円 23,584円 872,000円 35,013円
                            通常出荷日 8日目   19日目   10日目   12日目   10日目   1日目   7日目   6日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   39日目   4日目  
                            商品タイプ 小型切断機 小型切断機 その他関連品 その他関連品 その他関連品 チップソー切断機 小型切断機 - - その他関連品 その他関連品 - その他関連品
                            用途 鉄工/木工両用 木工用 - - - - - - - 鉄工/木工両用 - - -
                            電圧(V) 100 AC100 - - - AC100 単相100 - - - - AC100 2A 50/60Hz -
                            消費電力(W) 200 50 - - - 1400 1050 - - - - - -
                            コード長さ(m) 1.8 - - - - 4 2心・2.5 - - - - 2 -

                            卓上型携帯万能ノコ盤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました