(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タッピング兼用ボール盤

タッピング兼用ボール盤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
350,900円 ~ 487,500円
税込価格
385,990円 ~ 536,250円

【特長】・便利なねじ立て機構付ボール盤です。・タップ折損防止装置付です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボール盤台
  • 穴あけ能力(mm):
    13
  • 電源(V):
    三相200
  • ねじ立て能力:
    M3~M10(S45C)
  • 加工途中逆転:
  • 質量(g):
    75000
  • 出力(W):
    400
  • 主軸の上下動(mm):
    75
  • 奥行(mm):
    496
  • 高さ(mm):
    985
  • 電源コード長さ(m):
    2.3
  • 幅(mm):
    306
  • 振り(mm):
    350
  • 主軸テーパ:
    JT No.6
  • 主軸回転数(50Hz時)(rpm):
    230~2080(6段)
  • 主軸回転数(60Hz時)(rpm):
    280~2500(6段)

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 電源プラグは付属しません。電源ケーブル(有効長:1.8m)の先端は丸端子となっているので、ブレーカーに直接接続してください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
テーブル寸法(角)(mm)
テーブル寸法(丸)(mm)
テーブル種類
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
250X250
-
4562115460378
175-9752

1個

350,900( 385,990円 )

1日目

-
270
4562115460385
175-9761

1個

487,500( 536,250円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・便利なねじ立て機構付ボール盤です。
・タップ折損防止装置付です。

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 電源プラグは付属しません。電源ケーブル(有効長:1.8m)の先端は丸端子となっているので、ブレーカーに直接接続してください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タッピング兼用ボール盤

タッピング兼用ボール盤

    タップアンドボーラー

    タップアンドボーラー

      タップアンドボーラー 専用ホルダー

      タップアンドボーラー 専用ホルダー

        卓上ボール盤 SDP-300V

        卓上ボール盤 SDP-300V

          マシンセーフティーガード(直接取付タイプ)

          マシンセーフティーガード(直接取付タイプ)

            ドリルストッパー(6mm・8mm・10mm木工ドリル用)

            ドリルストッパー(6mm・8mm・10mm木工ドリル用)

              小型ボール盤 DP2250R

              小型ボール盤 DP2250R

                ミニボール盤 MTB-6SP

                ミニボール盤 MTB-6SP

                  Power sonic ミニボール盤 MDP-100

                  Power sonic ミニボール盤 MDP-100

                    ボール盤台(固定式・移動式)

                    ボール盤台(固定式・移動式)

                      デスクドリル K-21・交換部品

                      デスクドリル K-21・交換部品

                        ラジアルボール盤 600W

                        ラジアルボール盤 600W

                          卓上ボール盤,12段変速

                          卓上ボール盤,12段変速

                            メーカー 遠州 育良精機製作所 育良精機製作所 SK-11 フジツール SK-11 レクソン ウィザ(旧:グレートツール) パオック トラスコ中山 ホーザン SK-11 トラスコ中山
                            通常価格 350,900円 495,000円 23,864円 19,078円 43,225円 480円 20,509円 15,205円 15,897円 68,655円 370円 87,218円 151,789円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   3日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   2日目~   3日目   1日目~  
                            商品タイプ ボール盤台 - その他関連品 卓上ボール盤 その他関連品 - 卓上ボール盤 卓上ボール盤 卓上ボール盤 ボール盤台 - 卓上ボール盤 卓上ボール盤
                            穴あけ能力(mm) 13 - - 鉄工8・木工24 - - - 一般鋼材:3.5、銅・真鍮・アルミ:5.0、木工:6(ストレートタイプのドリル)   スチール:3.2,銅・真鍮・アルミ:5,その他金属:6 - - 鉄工13/木工30 13
                            電源(V) 三相200 - - - - - 単相100 単相100 単相100 - - 単相100 -
                            ねじ立て能力 M3~M10(S45C) - - - - - - - - - - - -
                            加工途中逆転 - - - - - - - - - - - -

                            タッピング兼用ボール盤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました