(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度コントローラー“ローバートショウ サーモスタット”(ダイヤル式)

温度コントローラー“ローバートショウ サーモスタット”(ダイヤル式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
9,332円 ~ 39,591円
税込価格
10,265円 ~ 43,550円

ダイヤルで温度設定ができます。商品タイプ:温度コントローラー感熱部最大径(mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度コントローラー
  • 感熱部最大径(mm):
    9.5
  • 接点機構:
  • 温度範囲(℃):
    15~120
  • 電源コード長さ(m):
    なし
  • 特長:
    ダイヤルで温度設定ができます。感度が良く、経時変化がないです。小型で耐振性が良いです。接点が大きい銀接点で他に例を見ない大容量を遮断します。
  • 用途:
    温度コントロール。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
電源(V)
タイプ
感熱部全長(mm)
スイッチ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30A、250VAC抵抗負荷(三相)
-
115
3線切り
4582126860066
330-9967
340

1個

39,591( 43,550円 )

4日目

25A、250VAC抵抗負荷
ケースなし
110
1線切り
4582126860011
211-0237
260

1個

9,332( 10,265円 )

1日目

25A、250VAC抵抗負荷
ケース付
110
1線切り
4582126860035
217-3093
300

1個

12,349( 13,584円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダイヤルで温度設定ができます。
商品タイプ:温度コントローラー
感熱部最大径(mm):9.5
温度範囲(℃):15~120

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度コントローラー“ローバートショウ サーモスタット”(ダイヤル式)

温度コントローラー“ローバートショウ サーモスタット”(ダイヤル式)

    ヒーター専用温度コントローラ(デジタル式)

    ヒーター専用温度コントローラ(デジタル式)

      デジタル温度調節器

      デジタル温度調節器

        温度検出器 PT100 φ4×2000(L)

        温度検出器 PT100 φ4×2000(L)

          温度センサー K熱電対 保護管型Φ4×50

          温度センサー K熱電対 保護管型Φ4×50

            プラグ型ヒーター 水用 異電圧

            プラグ型ヒーター 水用 異電圧

              汎用熱電対(Kタイプ)

              汎用熱電対(Kタイプ)

                自己制御型トレースヒーター

                自己制御型トレースヒーター

                  プラグ型ヒーター

                  プラグ型ヒーター

                    ステンレススモール潜水ヒーター

                    ステンレススモール潜水ヒーター

                      八光 SBH0710 PSEマーク付き ドラム缶用ラバー三相用

                      八光 SBH0710 PSEマーク付き ドラム缶用ラバー三相用

                        保温ジャケット

                        保温ジャケット

                          リボンヒーター(バンドヒーター)

                          リボンヒーター(バンドヒーター)

                            メーカー 八光電機(ロバートショウ) 八光電機 ヤガミ ヤガミ ヤガミ 八光電機 八光電機 ヤガミ 八光電機 日本ヒーター 八光電機 八光電機 ヤガミ
                            通常価格 9,332円 31,341円 44,720円 11,115円 3,699円 50,055円 5,279円 11,154円 21,350円 78,417円 187,927円 42,065円 12,424円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   6日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 温度コントローラー 温度コントローラー 温度調節器 熱電対 熱電対 プラグ型ヒーター プラグ型ヒーター テープヒーター プラグ型ヒーター 投込型ヒーター - バンドヒーター バンドヒーター
                            感熱部最大径(mm) 9.5 - - - - - - - - - - - -
                            接点機構 - - - - - - - - - - - -
                            温度範囲(℃) 15~120 - - - - - - - - - - - -
                            電源コード長さ(m) なし - - - - - - - - - - - -

                            温度コントローラー“ローバートショウ サーモスタット”(ダイヤル式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            巻き付け型ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました