(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)

バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
23,031円 ~ 65,528円  特別価格 
税込価格
25,334円 ~ 72,081円  特別価格 

【特長】・高性能振動発生装置です・耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バイブレーター
  • 電源(V):
    単相100
  • ベアリング:
    無給油
  • 特長:
    高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。
  • 用途:
    ホッパーやシュートの閉塞防止に。
  • モーター:
    コンデンサー内蔵単相誘導モーター

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
出力(W)
最大遠心力50Hz時(kN)
最大遠心力60Hz時(kN)
電流(A)50Hz100V
電流(A)60Hz100V
電流(A)60Hz110V
容器保護等級
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
最大遠心力(kN)
取付ボルト(mm)
幅(mm)
保護等級
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
-
-
0.49
0.40
0.39
-
453-9460
2500.0
107
90
0.1
6
135
IP43

1個

23,031( 25,334円 )

3日目

30
-
-
0.64
0.54
0.53
-
453-9478
7000.0
145
170
0.5
8
205
IP66

1個

55,238円

48,780

( 53,658円 )

3日目

65
-
-
1.2
1.2
1.2
-
207-2300
9500.0
160
175
1
10
210
IP66

1個

65,528円

57,664

( 63,430円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能振動発生装置です
・耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です
・全天候タイプです
【用途】
・ホッパーやシュートの閉塞防止に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)

バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)

    振動モーター

    振動モーター

      バイブレーター(4極三相誘導モーター)

      バイブレーター(4極三相誘導モーター)

        振動モーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)

        振動モーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)

          エアーバイブレータ手動操作盤 CA1

          エアーバイブレータ手動操作盤 CA1

            バイブレーター(2極三相誘導モーター)

            バイブレーター(2極三相誘導モーター)

              エクセン 小型デンジノッカー EK3200

              エクセン 小型デンジノッカー EK3200

                UP113A プラスチックボールバイブレータ

                UP113A プラスチックボールバイブレータ

                  振動モータ(2極三相誘導モータ)

                  振動モータ(2極三相誘導モータ)

                    操作盤 オペコン(R)

                    操作盤 オペコン(R)

                      超小型タービンバイブレーター

                      超小型タービンバイブレーター

                        ボールバイブレーター(空気式)

                        ボールバイブレーター(空気式)

                          リレーノッカー(ダイレクトタイプ)

                          リレーノッカー(ダイレクトタイプ)

                            メーカー ユーラス エクセン ユーラス エクセン エクセン ユーラス エクセン エクセン エクセン エクセン エクセン エクセン エクセン
                            通常価格 23,031円 48,708円 70,437円 60,929円 38,603円 42,169円 60,000円 29,475円 50,744円 54,733円 47,656円 23,194円 48,360円
                            通常出荷日 3日目   1日目   3日目   2日目   2日目   3日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ バイブレーター 振動モーター バイブレーター 振動モーター - バイブレーター - バイブレーター 振動モーター ノッカー バイブレーター バイブレーター ノッカー
                            電源(V) 単相100 - 三相200 100 - 三相200 - - 200 - - - -
                            ベアリング 無給油 - - - - - - - - - - - -
                            特長 高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。 - 高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。 - - 高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。 - - - - - - -
                            用途 ホッパーやシュートの閉塞防止に。 - 振動フィータ゛(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。 - - ホッパーやシュートの閉塞防止に。 - - - - - - -

                            バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました