(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイブレーター(2極三相誘導モーター)

バイブレーター(2極三相誘導モーター)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
42,169円 ~ 86,125円  特別価格 
税込価格
46,386円 ~ 94,738円  特別価格 

【特長】・高性能振動発生装置です・耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バイブレーター
  • 電源(V):
    三相200
  • 特長:
    高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。
  • 用途:
    ホッパーやシュートの閉塞防止に。
  • モーター:
    2極三相誘導モーター

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
出力(W)
最大遠心力50Hz時(kN)
最大遠心力60Hz時(kN)
ベアリング
電流(A)50Hz200V
電流(A)60Hz200V
電流(A)60Hz220V
容器保護等級
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
最大遠心力(kN)
取付ボルト(mm)
幅(mm)
保護等級
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
-
-
無給油
0.36
0.30
0.31
-
453-9125
6500.0
145
150
0.5
8
205
IP66

1個

42,169( 46,386円 )

3日目

75
-
-
無給油
0.59
0.48
0.52
-
453-9176
7500.0
145
150
1
8
205
IP66

1個

50,028( 55,031円 )

3日目

150
-
-
無給油
0.79
0.71
0.71
-
453-9231
8500.0
145
150
2
8
230
IP66

1個

67,234( 73,957円 )

3日目

250
-
-
無給油
1.4
1.2
1.2
-
207-2299
14000.0
180
175
3.5
12
260
IP66

1個

86,125円

77,512

( 85,263円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能振動発生装置です
・耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です
・全天候タイプです
【用途】
・ホッパーやシュートの閉塞防止に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイブレーター(2極三相誘導モーター)

バイブレーター(2極三相誘導モーター)

    バイブレーター(4極三相誘導モーター)

    バイブレーター(4極三相誘導モーター)

      振動モーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)

      振動モーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)

        バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)

        バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)

          振動モーター

          振動モーター

            ボールバイブレーター(空気式)

            ボールバイブレーター(空気式)

              振動モータ(2極三相誘導モータ)

              振動モータ(2極三相誘導モータ)

                リレーノッカー(ダイレクトタイプ)

                リレーノッカー(ダイレクトタイプ)

                  サニタリーノッカー RKVS20-F

                  サニタリーノッカー RKVS20-F

                    エクセン 小型デンジノッカー EK3200

                    エクセン 小型デンジノッカー EK3200

                      UP113A プラスチックボールバイブレータ

                      UP113A プラスチックボールバイブレータ

                        リレーノッカー(バイブタイプ)

                        リレーノッカー(バイブタイプ)

                          エアーバイブレータ手動操作盤 CA1

                          エアーバイブレータ手動操作盤 CA1

                            メーカー ユーラス ユーラス エクセン ユーラス エクセン エクセン エクセン エクセン エクセン エクセン エクセン エクセン エクセン
                            通常価格 42,169円 70,437円 60,929円 23,031円 48,708円 23,194円 50,744円 48,360円 78,665円 60,000円 29,475円 37,372円 38,603円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   19日目   2日目   2日目   1日目~   2日目  
                            商品タイプ バイブレーター バイブレーター 振動モーター バイブレーター 振動モーター バイブレーター 振動モーター ノッカー - - バイブレーター ノッカー -
                            電源(V) 三相200 三相200 100 単相100 - - 200 - - - - - -
                            特長 高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。 高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。 - 高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。 - - - - - - - - -
                            用途 ホッパーやシュートの閉塞防止に。 振動フィータ゛(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。 - ホッパーやシュートの閉塞防止に。 - - - - - - - - -
                            モーター 2極三相誘導モーター 4極三相誘導モーター - コンデンサー内蔵単相誘導モーター - - - - - - - - -

                            バイブレーター(2極三相誘導モーター)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました