(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“パンチングハイセット”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“パンチングハイセット”

通常価格(税別)
30,248円 ~ 101,648円
税込価格
33,273円 ~ 111,813円

【特長】・最も一般的に使用される平板加工用の金型です。・穴径、フトコロ深さなど...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 商品種類詳細:
    パンチングハイセット
  • 特長:
    最も一般的に使用される平板加工用の金型です。穴径、フトコロ深さなど豊富な品種があります。金型購入の低減、金型取り付けが簡易になります。

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
加工範囲
加工板厚(mm)
フレームL(mm)
フレームW(mm)
フレームℓ(mm)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.5~11.9mm(0.1mm)
0.8~6.0
253
40
155
268-1251
6.43

1個

30,248( 33,273円 )

6日目

2.5~11.9mm(0.1mm)
0.8~6.0
353
40
255
465-7217
7.83

1個

37,648( 41,413円 )

8日目

2.5~11.9mm(0.1mm)
0.8~6.0
465
54
355
465-7225
14.03

1個

52,706( 57,977円 )

8日目

12.0~21.5mm(0.5mm)
0.8~6.0
265
54
155
268-1285
9.56

1個

39,219( 43,141円 )

8日目

12.0~21.5mm(0.5mm)
0.8~6.0
365
54
255
465-7233
11.76

1個

50,824( 55,906円 )

8日目

12.0~21.5mm(0.5mm)
0.8~6.0
465
54
355
465-7241
14.36

1個

64,000( 70,400円 )

8日目

22.0~30.0mm(1.0mm)
0.8~6.0(26.0~30.0mmの範囲は4.5mm)
280
68
155
268-1315
12.06

1個

49,698( 54,668円 )

8日目

22.0~30.0mm(1.0mm)
0.8~6.0(26.0~30.0mmの範囲は4.5mm)
380
68
255
465-7250
14.86

1個

54,589( 60,048円 )

8日目

22.0~30.0mm(1.0mm)
0.8~6.0(26.0~30.0mmの範囲は4.5mm)
480
68
355
465-7268
17.66

1個

72,471( 79,718円 )

8日目

31.0~40.0mm(1.0mm)
0.8~3.2
290
89
155
465-7276
16.95

1個

70,589( 77,648円 )

8日目

31.0~40.0mm(1.0mm)
0.8~3.2
390
89
255
465-7284
20.95

1個

81,883( 90,071円 )

8日目

41.0~50.0mm(1.0mm)
0.8~3.2
305
98
155
465-7306
20.40

1個

89,412( 98,353円 )

8日目

41.0~50.0mm(1.0mm)
0.8~3.2
405
98
255
465-7314
25.00

1個

101,648( 111,813円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も一般的に使用される平板加工用の金型です。
・穴径、フトコロ深さなど豊富な品種があります。
・金型購入の低減、金型取り付けが簡易になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“パンチングハイセット”

“パンチングハイセット”

    吸チャックボ-イ(真空発生器)

    吸チャックボ-イ(真空発生器)

      トグルフッククランプ用フックキャッチ6847G

      トグルフッククランプ用フックキャッチ6847G

        アジャストクランプ (グースネック型)

        アジャストクランプ (グースネック型)

          クランプピン用インサート工具

          クランプピン用インサート工具

            トグルフッククランプ用フックキャッチ6848

            トグルフッククランプ用フックキャッチ6848

              アルミサイドクランプASC型(シングル)

              アルミサイドクランプASC型(シングル)

                真空チャック 真空発生器

                真空チャック 真空発生器

                  真空チャック SVA

                  真空チャック SVA

                    フッククランプ Cタイプ

                    フッククランプ Cタイプ

                      クランプピンCPA型

                      クランプピンCPA型

                        吸チャックボーイ(吸着プレート)

                        吸チャックボーイ(吸着プレート)

                          クランプピン用偏心シリンダー

                          クランプピン用偏心シリンダー

                            メーカー 宮城 ニューストロング ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ スーパーツール スーパーツール ニューストロング ナベヤ ニューストロング ナベヤ
                            通常価格 30,248円 248,994円 4,240円 13,815円 3,620円 1,630円 4,635円 219,944円 223,312円 4,727円 1,430円 109,688円 7,908円
                            通常出荷日 6日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   8日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~  
                            商品種類 その他 - - - - - - - - - - - -
                            商品種類詳細 パンチングハイセット - - - - - - - - - - - -
                            特長 最も一般的に使用される平板加工用の金型です。穴径、フトコロ深さなど豊富な品種があります。金型購入の低減、金型取り付けが簡易になります。 - - - - - - - - - - - -

                            “パンチングハイセット”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました