(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

APエンドミルケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

APエンドミルケース【5個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
545円 528円
税込単価
600円 581円

【特長】・シャンク固定式の1本入ケースです。・フタは透明のため、開けずに収納品...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    68.5
  • 対応径(mm):
    4
  • 対応長(mm):
    60
  • 袋入数(個):
    5
  • JANコード:
    4582497202151
  • トラスココード:
    448-5581
  • 有効径(mm):
    4
  • 有効長(mm):
    60
  • 質量(g):
    16.0/袋
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    フタ:ポリプロピレン(PP)
  • 外形寸法(mm)奥行:
    10.6
  • 外形寸法(mm)高さ:
    68.5
  • 外形寸法(mm)幅:
    13.5
  • 特長:
    シャンク固定式の1本入ケースです。フタは透明のため、開けずに収納品を確認できます。
  • 用途:
    工具やパーツの整理・管理用として。
  • 仕様:
    本体、フタセット

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APO-0104M

10

1パック

5個入り

545円

528

( 581円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンク固定式の1本入ケースです。
・フタは透明のため、開けずに収納品を確認できます。
【用途】
・工具やパーツの整理・管理用として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

APエンドミルケースの型番APO-0104Mのページです。
型番APO-0104Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

APエンドミルケース

APエンドミルケース

    エンドミル保護キャップ

    エンドミル保護キャップ

      ハイプロプラネットカッタ用部品

      ハイプロプラネットカッタ用部品

        皿ねじ BFTX・BFTY

        皿ねじ BFTX・BFTY

          フェニックスヘッド交換式ドリルPXD用脱着ドライバー

          フェニックスヘッド交換式ドリルPXD用脱着ドライバー

            クランプ式スクレーパ

            クランプ式スクレーパ

              メーカー MAKINO(牧野工業) 新潟精機(SK) オーエスジー 不二越 オーエスジー タンガロイ
              通常価格 545円 3,823円 283円 433円 2,591円 6,940円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
              高さ(mm) 68.5 - - - - -
              対応径(mm) 4 - - - - -
              対応長(mm) 60 - - - - -
              袋入数(個) 5 - - - - -
              JANコード 4582497202151 - - - - -

              APエンドミルケースのレビュー

              評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
              エンドミルの保管
              評価 5.0満足度:5.02017/07/24
              エンドミルが増えたので、保管に使っています。
              サイズが色々あるのでいいです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              工具の保管
              評価 4.0満足度:4.02016/12/08
              工具の保管に使用しています。
              工具管理が楽になりました。
              対応できない大きさの工具もあるので種類を増やして
              欲しいと思います。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              切削工具関連備品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました