(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングノーズプライヤー 3021-140・3021-160・3021-190

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロングノーズプライヤー 3021-140・3021-160・3021-190

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,362円 ~ 4,367円
税込価格
4,798円 ~ 4,804円

クロームバナジウム電気鋼のロングノーズプライヤー。【特長】・材質はオイル焼き入...

詳細情報を確認する

  • ばね:
    なし
  • グリップ材質:
    プラスチックコーティング
  • 仕様:
    ヘッド仕上げ:磨き

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ロングノーズプライヤー 30 21の仕様

  • プライヤー:黒く亜鉛合金メッキ処理
  • ヘッド:研磨処理
  • ハンドル:プラスチックでコーティング
  • スタイル:長く半円形のアゴ、掴み面に歯形付き
ロングノーズプライヤー 3021-140・3021-160・3021-190:関連画像

ロングノーズプライヤー 30 21

ロングノーズプライヤー 30 21の寸法図

ロングノーズプライヤー 3021-140・3021-160・3021-190:関連画像

寸法図

商品品番 スタイル L3
mm
W3
mm
T1
mm
W4
mm
T2
mm
長さ
mm
重量
g
30 21 140 2 42,00 15,00 8,00 2,50 2,00 140 95
30 21 160 2 50,00 16,50 9,50 3,00 2,50 160 121
30 21 190 2 50,00 18,50 8,00 3,00 2,40 190 135
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
呼び寸法
くわえ部長さ(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
重量(g)
ジョイント部の幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
140
42
4003773010968
792-5247
140
95
15

1個

4,362( 4,798円 )

1日目

160
50
4003773011002
792-5255
160
125
16.5

1個

4,367( 4,804円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クロームバナジウム電気鋼のロングノーズプライヤー。
【特長】
・材質はオイル焼き入れ、焼き戻し処理済み。
・高負荷に耐える、耐摩耗性のペンチ。
・多様なアゴ形状。
・クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。
【用途】
・耐磨耗性に優れているので、過酷な使用に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングノーズプライヤー 3021-140・3021-160・3021-190

ロングノーズプライヤー 3021-140・3021-160・3021-190

    ロングノーズプライヤー 3011-140・3011-160・3011-190

    ロングノーズプライヤー 3011-140・3011-160・3011-190

      ロングノーズプライヤー 3025-140・3025-160・3025-190

      ロングノーズプライヤー 3025-140・3025-160・3025-190

        平ペンチ 2002-140・2002-160

        平ペンチ 2002-140・2002-160

          テレフォンプライヤー 2911-160・2921-160・2925-160

          テレフォンプライヤー 2911-160・2921-160・2925-160

            平ペンチ 2001-125・2001-140・2001-160・2001-180

            平ペンチ 2001-125・2001-140・2001-160・2001-180

              ESDエレクトロニクスプライヤー (3512・3522・3532・3542)

              ESDエレクトロニクスプライヤー (3512・3522・3532・3542)

                丸ペンチ 2205-140・2205-160

                丸ペンチ 2205-140・2205-160

                  ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり)

                  ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり)

                    ESD エレクトロニクスプライヤー 3412・3422・3432

                    ESD エレクトロニクスプライヤー 3412・3422・3432

                      メカニックプライヤー 3881-200B

                      メカニックプライヤー 3881-200B

                        エレクトロニクスプライヤー

                        エレクトロニクスプライヤー

                          ダックビルプライヤー (3301-160・3303-160)

                          ダックビルプライヤー (3301-160・3303-160)

                            メーカー クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス
                            通常価格 4,362円 4,977円 5,646円 4,397円 5,719円 2,502円 6,974円 5,760円 5,072円 8,408円 7,173円 4,388円 6,695円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   1日目   4日目   3日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            ばね なし なし なし なし なし なし あり なし なし あり なし あり なし
                            グリップ材質 プラスチックコーティング プラスチックコーティング コンフォート コンフォート - プラスチックコーティング ESD コンフォート - ESD プラスチックコーティング - プラスチックコーティング
                            仕様 ヘッド仕上げ:磨き ヘッド仕上げ:磨き ヘッド仕上げ:クロームメッキ ヘッド仕上げ:磨き - ヘッド仕上げ:磨き ヘッド仕上げ:鏡面仕上げ ヘッド仕上げ:クロームメッキ - - ヘッド:磨き仕上げ - -

                            ロングノーズプライヤー 3021-140・3021-160・3021-190のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました