(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テレフォンプライヤー 2911-160・2921-160・2925-160

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テレフォンプライヤー 2911-160・2921-160・2925-160

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,518円
税込単価
6,070円

平型ヘッドのテレフォンプライヤー。【特長】・つかみ面には滑り止めの網目スジが入...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    160
  • ばね:
    なし
  • 全長(mm):
    160

型番

2921-160 解除

Loading...

製品仕様

テレフォンプライヤー 2911-160・2921-160・2925-160:関連画像

寸法図

  • ヘッド仕上げ:磨き(2911/2921)/クロームメッキ(2925)
  • ハンドル仕様:プラスチックコーティング(2911/2921)/コンフォート(2925)
  • スタイル:幅広い平口(2911)/半丸型(2921/2925)
テレフォンプライヤー 2911-160・2921-160・2925-160:関連画像

29 11 160

  • スタイル:1
  • L3:55.00mm
  • W3:14.00mm
  • T1:8.00mm
  • W4:2.50mm
  • T2:8.50mm
  • 長さ:160mm
  • 重量:103g
テレフォンプライヤー 2911-160・2921-160・2925-160:関連画像

29 21 160

  • スタイル:2
  • L3:54.00mm
  • W3:14.00mm
  • T1:9.00mm
  • W4:2.00mm
  • T2:2.00mm
  • 長さ:160mm
  • 重量:112g
テレフォンプライヤー 2911-160・2921-160・2925-160:関連画像

29 25 160

  • スタイル:2
  • L3:54.00mm
  • W3:14.00mm
  • T1:9.00mm
  • W4:2.00mm
  • T2:2.00mm
  • 長さ:160mm
  • 重量:139g
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
重量(g)
グリップ材質
先端幅(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2921-160

4003773016199
446-7612
120
プラスチックコーティング
2
ヘッド仕上げ:磨き/スタイル:半丸型

1個

5,518( 6,070円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

平型ヘッドのテレフォンプライヤー。
【特長】
・つかみ面には滑り止めの網目スジが入っています
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
・クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
【用途】
・メカニックプライヤーを更にスリムにし狭い場所でも対応できるテレフォンプライヤー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テレフォンプライヤー 2911-160・2921-160・2925-160の型番2921-160のページです。
型番2921-160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テレフォンプライヤー 2911-160・2921-160・2925-160

テレフォンプライヤー 2911-160・2921-160・2925-160

    ダックビルプライヤー (3301-160・3303-160)

    ダックビルプライヤー (3301-160・3303-160)

      メカニックプライヤー 全長190mm・200mm

      メカニックプライヤー 全長190mm・200mm

        ロングノーズプライヤー 3011-140・3011-160・3011-190

        ロングノーズプライヤー 3011-140・3011-160・3011-190

          ロングノーズプライヤー 3021-140・3021-160・3021-190

          ロングノーズプライヤー 3021-140・3021-160・3021-190

            平ペンチ 2002-140・2002-160

            平ペンチ 2002-140・2002-160

              ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり)

              ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり)

                メカニックプライヤー 3881-200A

                メカニックプライヤー 3881-200A

                  アッセンブリープライヤー 2801-200・2821-200

                  アッセンブリープライヤー 2801-200・2821-200

                    丸ペンチ 2205-140・2205-160

                    丸ペンチ 2205-140・2205-160

                      メカニックプライヤー 3881-200B

                      メカニックプライヤー 3881-200B

                        エレクトロニクスプライヤー

                        エレクトロニクスプライヤー

                          ロングノーズプライヤー 3025-140・3025-160・3025-190

                          ロングノーズプライヤー 3025-140・3025-160・3025-190

                            メーカー クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス
                            通常価格 5,518円 6,458円 5,849円 4,801円 4,208円 4,242円 4,891円 7,322円 4,183円 5,557円 6,920円 4,233円 5,445円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            呼び寸法 160 160 - - - - 160 200 200 - 200 - -
                            ばね なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし あり なし
                            全長(mm) 160 160 - - - - 160 200 200 - 200 - -

                            テレフォンプライヤー 2911-160・2921-160・2925-160のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            細かい電気配線
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/05
                            先端が細いので、電気配線に使ってみました。
                            細い電線も楽につまめるので作業性が捗りました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました