(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラジオペンチ 2615-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラジオペンチ 2615-200

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,978円
税込単価
7,676円

ヘッドが頑丈で、しかも精密に作られているラジオペンチ。【特長】・入念な焼入れ処...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    200
  • ばね:
    なし
  • JANコード:
    4003773010890
  • 全長(mm):
    200
  • 重量(g):
    200
  • 中硬線切断能力(mm):
    3.2
  • 硬線切断能力(mm):
    2.2
  • 仕様:
    ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:コンフォート

型番

2615-200 解除

Loading...

ラジオペンチ 26 15 200の詳細

ラジオペンチ 2615:関連画像

26 15 200

  • ヘッド仕上げ:クロムメッキ
  • ハンドル仕様:コンフォート
  • スタイル:半丸口
  • つかみ面:横すじ入り

ラジオペンチ 26 15 200の寸法

ラジオペンチ 2615:関連画像

26 15 200の寸法図

商品品番 中硬線
Ø mm
硬線
Ø mm
L3
mm
L4
mm
T1
mm
W3
mm
W4
mm
T2
mm
長さ
(mm)
重量
(g)
26 15 200 3,20 2,20 73,00 - 9,50 18,00 3,00 2,50 200 198
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

ラジオペンチ 26 15 200の使用イメージ

ラジオペンチ 2615:関連画像

26 15 200の使用イメージ

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2615-200

1個

6,978( 7,676円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘッドが頑丈で、しかも精密に作られているラジオペンチ。
【特長】
・入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
・柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定。
・プライヤーはクロムメッキ。
・歪み耐性、柔軟な精密先端部。
・平丸型で、先が長細くなっているアゴ。
・滑り落ち防止を取り付けるための固定留め輪付き。
【用途】
・精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジオペンチ 2615-200の型番2615-200のページです。
型番2615-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラジオペンチ 2615-200

ラジオペンチ 2615-200

    ラジオペンチ 2505-140・2505-160

    ラジオペンチ 2505-140・2505-160

      先曲ラジオペンチ 2625-200

      先曲ラジオペンチ 2625-200

        先曲ラジオペンチ 2525-160

        先曲ラジオペンチ 2525-160

          落下防止ラジオペンチシリーズ

          落下防止ラジオペンチシリーズ

            ラジオペンチ 2613-200

            ラジオペンチ 2613-200

              ラジオペンチ 350-125・350-150

              ラジオペンチ 350-125・350-150

                ラジオペンチ 2503-125

                ラジオペンチ 2503-125

                  先細ラジオペンチ(バネ付)

                  先細ラジオペンチ(バネ付)

                    ロングラジオペンチ 380-170

                    ロングラジオペンチ 380-170

                      ラジオペンチ(バネ付) 350S-150

                      ラジオペンチ(バネ付) 350S-150

                        ラジオペンチ(成形グリップ付)

                        ラジオペンチ(成形グリップ付)

                          ラジオペンチ 2501-125・2501-140・2501-160

                          ラジオペンチ 2501-125・2501-140・2501-160

                            メーカー クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス フジ矢 クニペックス トップ工業 フジ矢 フジ矢 トップ工業 クニペックス
                            通常価格 6,978円 5,714円 8,144円 6,867円 8,777円 6,843円 3,100円 5,251円 5,250円 3,525円 4,241円 4,801円 4,223円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            呼び寸法 200 - 200 150 200 200 - 125 150 170 150 150 -
                            ばね なし なし なし なし - なし なし なし あり なし あり - なし
                            JANコード 4003773010890 - 4003773010937 4003773016007 - 4003773016038 - 4003773015956 - - - - -
                            全長(mm) 200 - 200 160 200 200 - 125 - - - - -
                            重量(g) 200 - 200 145 - 170 - 70 - - - - -

                            ラジオペンチ 2615-200のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械の組立
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/24
                            精密部品の組み立てに使用しています。クニペックス製のつかみもの系は信用できるものが多く、このラジオペンチも握りやすさもとても良いものだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 絶縁工具でしょうか?
                            A
                            コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

                            ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました