(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラジオペンチ 2505-140・2505-160

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラジオペンチ 2505-140・2505-160

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
5,714円 ~ 5,877円
税込価格
6,285円 ~ 6,465円

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なラジオペンチ。【特長】ヘッドの先...

詳細情報を確認する

  • ばね:
    なし
  • 中硬線切断能力(mm):
    2.5
  • 硬線切断能力(mm):
    1.6
  • 仕様:
    ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:コンフォート

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ラジオペンチ 25 05の仕様

ラジオペンチ 2505-140・2505-160:関連画像

寸法図

  • プライヤー:クロムメッキ
  • ハンドル:複数の材質で作られたプラスチックカバー付き
  • 中硬線:φ2.5(直径2.5mm)
  • 硬線:φ1.6(直径1.6mm)
  • 平坦円形のアゴ
  • 歯形がついた掴み面
  • 面取りのある刃
ラジオペンチ 2505-140・2505-160:関連画像

25 05 140

  • L3:42.0mm
  • T1:8.0mm
  • W3:15.0mm
  • W4:2.5mm
  • T2:2.0mm
  • 長さ:140mm
  • 重量:111g
ラジオペンチ 2505-140・2505-160:関連画像

25 05 160

  • L3:50.0mm
  • T1:9.0mm
  • W3:16.5mm
  • W4:3.0mm
  • T2:2.5mm
  • 長さ:160mm
  • 重量:144g
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

ラジオペンチ 25 05の使用イメージ

ラジオペンチ 2505-140・2505-160:関連画像

使用イメージ1

ラジオペンチ 2505-140・2505-160:関連画像

使用イメージ2

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
呼び寸法
JANコード
トラスココード
全長(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
140
4003773035015
471-3524
140
110

1個

5,714( 6,285円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
4003773010869
471-3532
160
145

1個

5,877( 6,465円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なラジオペンチ。
【特長】
ヘッドの先端形状は半丸型。
・つかみ面には滑り止めの横スジが入っている。
・中硬線および硬線用の切刃付き。
・高周波焼き入れを施した切断刃。
・刃の硬度約61HRC。
・バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
【用途】
・弱電関係にて作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラジオペンチ 2505-140・2505-160

ラジオペンチ 2505-140・2505-160

    ラジオペンチ 2615-200

    ラジオペンチ 2615-200

      先曲ラジオペンチ 2525-160

      先曲ラジオペンチ 2525-160

        先曲ラジオペンチ 2625-200

        先曲ラジオペンチ 2625-200

          落下防止ラジオペンチシリーズ

          落下防止ラジオペンチシリーズ

            ラジオペンチ 350-125・350-150

            ラジオペンチ 350-125・350-150

              ラジオペンチ 2613-200

              ラジオペンチ 2613-200

                ラジオペンチ 2503-125

                ラジオペンチ 2503-125

                  ラジオペンチ 2501-125・2501-140・2501-160

                  ラジオペンチ 2501-125・2501-140・2501-160

                    ラジオペンチ(バネ付) 350S-150

                    ラジオペンチ(バネ付) 350S-150

                      先細ラジオペンチ(バネ付)

                      先細ラジオペンチ(バネ付)

                        ラジオペンチS型(バネ付)

                        ラジオペンチS型(バネ付)

                          メーカー クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス フジ矢 クニペックス クニペックス クニペックス フジ矢 トップ工業 トップ工業
                          通常価格 5,714円 6,978円 6,867円 8,144円 8,777円 3,100円 6,843円 5,251円 4,223円 4,241円 5,250円 3,482円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          ばね なし なし なし なし - なし なし なし なし あり あり あり
                          中硬線切断能力(mm) 2.5 3.2 2.5 3.2 3.2 - 3.2 2.2 - - - -
                          硬線切断能力(mm) 1.6 2.2 1.6 2.2 2.2 - 2.2 1.6 1.6 - - -
                          仕様 ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:コンフォート ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:コンフォート ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:コンフォート ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:コンフォート - - ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:プラスチックコーティング ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:プラスチックコーティング ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティング - - -

                          ラジオペンチ 2505-140・2505-160のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                          一般作業
                          評価 5.0満足度:5.02019/05/31
                          160mm タイプを購入しました。グリップも握りやすいですが、やや太めです。
                          刃のかみ合わせが高精度で満足しています。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          精密部品の製作
                          評価 5.0満足度:5.02023/03/28
                          先端が細いので、細かな部品を把持するのに便利です。老舗メーカーらしいつくりで、握りやすさが最も気に入っています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました