ヘッドが頑丈で、しかも精密に作られているラジオペンチ。【特長】・刃の硬度は約H...
25 03 125
25 03 125の寸法図
商品品番 | 中硬線 φmm | 硬線 φmm | L3 mm | L4 mm | W3 mm | T1 mm | W4 mm | T2 mm | 長さ (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 03 125 | 2,20 | 1,60 | 27,00 | - | 13,00 | 7,00 | 2,50 | 1,80 | 125 | 72 |
ラジオペンチの使用イメージ1
ラジオペンチの使用イメージ2
ヘッドが頑丈で、しかも精密に作られているラジオペンチ。
【特長】
・刃の硬度は約HRC61。
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
・柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定。
・歪み耐性、柔軟な精密先端部。
・平丸型で、先が長細くなっているアゴ。
・中硬線および硬線用の切刃付き。
・掴み面に歯形付き。
【用途】
・精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ラジオペンチ 2503-125の型番2503-125のページです。
型番2503-125に関する仕様情報を記載しております。