(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸ペンチ 2205-140・2205-160

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸ペンチ 2205-140・2205-160

  • 数量スライド割引
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,557円
税込単価
6,113円

ヘッドは精密に加工された短い円錐型のペンチ。【特長】・つかみ面は滑らか。・材質...

詳細情報を確認する

  • ばね:
    なし
  • グリップ材質:
    コンフォート
  • 仕様:
    ヘッド仕上げ:クロームメッキ

型番

2205-160 解除

Loading...

製品仕様

2205-140の外観

2205-140の外観

2205-160の外観

2205-160の外観

丸ペンチの寸法図

丸ペンチの寸法図

商品品番L3
mm
W3
mm
D1
mm
T1
mm
mmg
22 05 14028,0016,502,509,50140127
22 05 16030,0018,003,009,50160169
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び寸法
くわえ部長さ(mm)
JANコード
全長(mm)
重量(g)
ジョイント部の幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2205-160

160
30
4003773042907
160
165
18

1個

5,557( 6,113円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘッドは精密に加工された短い円錐型のペンチ。
【特長】
・つかみ面は滑らか。
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
・ヘッド : クロームメッキ。ハンドル : コンフォート。
・精密研削された短い丸型アゴ。
・滑らかな先端。特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
【用途】
・ワイヤーループの曲げに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ペンチ 2205-140・2205-160の型番2205-160のページです。
型番2205-160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸ペンチ 2205-140・2205-160

丸ペンチ 2205-140・2205-160

    平ペンチ 2002-140・2002-160

    平ペンチ 2002-140・2002-160

      ロングノーズプライヤー 3025-140・3025-160・3025-190

      ロングノーズプライヤー 3025-140・3025-160・3025-190

        ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり)

        ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり)

          エレクトロニクスプライヤー

          エレクトロニクスプライヤー

            ダックビルプライヤー (3301-160・3303-160)

            ダックビルプライヤー (3301-160・3303-160)

              ロングノーズプライヤー 3011-140・3011-160・3011-190

              ロングノーズプライヤー 3011-140・3011-160・3011-190

                メカニックプライヤー 全長190mm・200mm

                メカニックプライヤー 全長190mm・200mm

                  テレフォンプライヤー 2911-160・2921-160・2925-160

                  テレフォンプライヤー 2911-160・2921-160・2925-160

                    アッセンブリープライヤー 2801-200・2821-200

                    アッセンブリープライヤー 2801-200・2821-200

                      メカニックプライヤー 3881-200A

                      メカニックプライヤー 3881-200A

                        メーカー クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス
                        通常価格 5,557円 4,242円 5,445円 4,891円 4,233円 6,458円 4,801円 5,849円 5,518円 4,183円 7,322円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目  
                        ばね なし なし なし なし あり なし なし なし なし なし なし
                        グリップ材質 コンフォート コンフォート コンフォート - - プラスチックコーティング プラスチックコーティング - - プラスチックコーティング プラスチックコーティング
                        仕様 ヘッド仕上げ:クロームメッキ ヘッド仕上げ:磨き ヘッド仕上げ:クロームメッキ - - - ヘッド仕上げ:磨き - - ヘッド仕上げ:磨き ヘッド:磨き仕上げ

                        丸ペンチ 2205-140・2205-160のレビュー

                        評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                        IV線端部の丸め作業
                        評価 2.0満足度:2.02020/05/13
                        丸ペンチとしての性能は良いです。
                        またグリップも高級感があり、力が入りやすい。

                        ただ、購入した個体にもよると思いますが、新品状態での防錆があまり良くないようで、ペンチのヒンジ部分の内側からペンチを開閉するたびに油に溶けた錆が滲み出てきて、手や作業服などを汚すので、ふき取る必要があります。ペンチを大きく開くと、合わせ面がさびています。使い古しのペンチ類で錆が生じることはあるが、新品でこの状態は少し残念です。

                        もっと読む 閉じる

                        ミスミからのコメント

                        この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございません。頂きましたご意見につきましては、メーカーへフィードバックし今後の商品改良の参考とさせていただきます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました