(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

架線工事用強力ペンチ 0901-240・0902-240

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

架線工事用強力ペンチ 0901-240・0902-240

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,863円 ~ 8,117円
税込価格
7,549円 ~ 8,929円

切断時の負担を軽減した架線工事用強力ペンチ。【特長】・テコの原理を活かしたデザ...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    240
  • ばね:
    なし
  • 全長(mm):
    240
  • 重量(g):
    435
  • 中硬線切断能力(mm):
    4.6
  • 硬線切断能力(mm):
    3

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

  • テコの原理を活かしたデザインで軽く切断
  • 酷使に耐える頑丈なつくり
  • 高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約64HRC
  • バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
  • プライヤー:黒く亜鉛合金メッキ処理
  • ヘッド:研磨処理
  • ハンドル:滑り止めのプラスチックでコーティング
架線工事用強力ペンチ 0901-240・0902-240:関連画像

09 01 240

架線工事用強力ペンチ 0901-240・0902-240:関連画像

09 02 240

商品品番 軟線
φmm
硬線
φmm
長さ
mm
重量
g
09 01 240 4,60 3,00 240 435
09 02 240 4,60 3,00 240 470

架線工事用強力ペンチの使用用途

架線工事用強力ペンチ 0901-240・0902-240:関連画像

使用イメージ1

架線工事用強力ペンチ 0901-240・0902-240:関連画像

フラットなケーブルを切断するための長い刃

架線工事用強力ペンチ 0901-240・0902-240:関連画像

フェンス構造での作業で、強く掴み、引っ張ることができるように、掴み面にはクロスハッチの刻み目処理

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0843221000455
-
ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティング

1個

6,863( 7,549円 )

3日目

4003773066330
765-9466
ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:コンフォート

1個

8,117( 8,929円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切断時の負担を軽減した架線工事用強力ペンチ。
【特長】
・テコの原理を活かしたデザインで軽い負担で切断。
・最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%節約。
・人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業。
・強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部に特に効果的なクロスハッチの刻み目処理。
・ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力を得ることが可能。
・軟線および硬線用の切刃付き。
【用途】
ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

架線工事用強力ペンチ 0901-240・0902-240

架線工事用強力ペンチ 0901-240・0902-240

    ペンチ 0301

    ペンチ 0301

      カジキシリーズ

      カジキシリーズ

        スタンダードペンチ 1800-175・1800-200

        スタンダードペンチ 1800-175・1800-200

          ペンチ(ビニールグリップ付)

          ペンチ(ビニールグリップ付)

            ペンチ 0302-160・0302-180・0302-200

            ペンチ 0302-160・0302-180・0302-200

              (メリー印)JISペンチ ローレット加工 最高級特殊鋼

              (メリー印)JISペンチ ローレット加工 最高級特殊鋼

                ペンチ/ラジオペンチ

                ペンチ/ラジオペンチ

                  強力型ペンチ 0201-180・0201-200・0201-225

                  強力型ペンチ 0201-180・0201-200・0201-225

                    ペンチ(JIS)

                    ペンチ(JIS)

                      ペンチ ギザ付 1050シリーズ

                      ペンチ ギザ付 1050シリーズ

                        かるいパワーペンチ

                        かるいパワーペンチ

                          強力型ペンチ 0202-180・0202-200・0202-225

                          強力型ペンチ 0202-180・0202-200・0202-225

                            メーカー クニペックス クニペックス クニペックス フジ矢 トップ工業 クニペックス 室本鉄工 ミトロイ クニペックス スーパーツール フジ矢 スリーピークス技研 クニペックス
                            通常価格 6,863円 6,184円 6,450円 3,712円 5,250円 4,287円 3,639円 3,184円 5,710円 3,430円 3,684円 3,878円 5,389円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            呼び寸法 240 - 145 - - - - - - - - 220 -
                            ばね なし なし - あり - なし なし なし なし - なし - なし
                            全長(mm) 240 - 145 - - - - - - - - - -
                            重量(g) 435 - - - - - - - - - - - -
                            中硬線切断能力(mm) 4.6 - 3.0 - - - - - - - - - -

                            架線工事用強力ペンチ 0901-240・0902-240のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました