(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペンチ 0302-160・0302-180・0302-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペンチ 0302-160・0302-180・0302-200

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,135円 ~ 4,524円
税込価格
4,549円 ~ 4,976円

切る、つかむ、曲げるができるペンチ。【特長】・パイプ状のものも容易につかむこと...

詳細情報を確認する

  • ばね:
    なし
  • 仕様:
    ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:コンフォート

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ペンチ 0302の仕様

0302-160の外観

0302-160の外観

0302-180の外観

0302-180の外観

0302-200の外観

0302-200の外観

0302-160の仕様
中硬線:φ3.1(直径3.1mm)、硬線:φ2.0(直径2.0mm)、銅線(多芯)の切断能力:φ10.0(直径10.0mm)、銅線(多芯)の切断能力:16.0mm2、長さ:160mm、重量:223g
0302-180の仕様
中硬線:φ3.4(直径3.4mm)、硬線:φ2.2(直径2.2mm)、銅線(多芯)の切断能力:φ12.0(直径12.0mm)、銅線(多芯)の切断能力:16.0mm2、長さ:180mm、重量:254g
0302-200の仕様
中硬線:φ3.8(直径3.8mm)、硬線:φ2.5(直径2.5mm)、銅線(多芯)の切断能力:φ13.0(直径13.0mm)、銅線(多芯)の切断能力:16.0mm2、長さ:200mm、重量:322g
共通事項
プライヤー:黒く表面処理を施している、ヘッド:研磨済み、ハンドル:複数の材質で作られたプラスチックカバー付き

  • ※ 技術情報については変更がある場合があります。

用途

用途1

用途1

用途2

用途2

用途3

用途3

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
呼び寸法
銅線切断能力(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
重量(g)
中硬線切断能力(mm)
硬線切断能力(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
180
12
4003773010647
471-3346
180
260
3.4
2.2

1個

4,135( 4,549円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
13
4003773010685
471-3354
200
330
3.8
2.5

1個

4,524( 4,976円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切る、つかむ、曲げるができるペンチ。
【特長】
・パイプ状のものも容易につかむことができ、長めのサイドカッターでは軟線・硬線を切断することが可能。
・入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
・比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃で、ハンドルはコンフォート仕様、ヘッドは磨き仕上げ。
・平材および丸材のグリップゾーンがあり、軟線および硬線用の切刃付き。
【用途】
・つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用可能。
・カッター部は入念な焼入れ処理が施されており、ピアノ線の切断にも最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペンチ 0302-160・0302-180・0302-200

ペンチ 0302-160・0302-180・0302-200

    強力型ペンチ 0202-180・0202-200・0202-225

    強力型ペンチ 0202-180・0202-200・0202-225

      強力型ペンチ 0205-180・0205-200・0205-225

      強力型ペンチ 0205-180・0205-200・0205-225

        ペンチ 0301

        ペンチ 0301

          強力型ペンチ 0201-180・0201-200・0201-225

          強力型ペンチ 0201-180・0201-200・0201-225

            ペンチ ギザ付 1050シリーズ

            ペンチ ギザ付 1050シリーズ

              架線工事用強力ペンチ 0901-240・0902-240

              架線工事用強力ペンチ 0901-240・0902-240

                ペンチ

                ペンチ

                  スタンダードペンチ 1800-175・1800-200

                  スタンダードペンチ 1800-175・1800-200

                    ペンチ/ラジオペンチ

                    ペンチ/ラジオペンチ

                      かるいパワーペンチ

                      かるいパワーペンチ

                        ペンチ(ビニールグリップ付)

                        ペンチ(ビニールグリップ付)

                          カジキシリーズ

                          カジキシリーズ

                            メーカー クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス フジ矢 クニペックス ミスミ フジ矢 ミトロイ スリーピークス技研 トップ工業 クニペックス
                            通常価格 4,135円 5,200円 8,382円 5,964円 5,506円 3,684円 6,620円 1,204円 3,712円 3,184円 3,878円 5,701円 6,221円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            ばね なし なし なし なし なし なし なし なし あり なし - - -
                            仕様 ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:コンフォート ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:コンフォート ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:コンフォート ヘッド仕上げ:磨きハンドル仕様:プラスチックコーティング ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティング - - - - - - - -

                            ペンチ 0302-160・0302-180・0302-200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました