(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力型ペンチ 0202-180・0202-200・0202-225

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力型ペンチ 0202-180・0202-200・0202-225

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
5,200円 ~ 6,967円
税込価格
5,720円 ~ 7,664円

てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインで、通常より35%負担を軽減し...

詳細情報を確認する

  • ばね:
    なし
  • 仕様:
    ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:コンフォート

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

強力型ペンチ 02 02の仕様

  • プライヤー:黒く亜鉛合金メッキ処理
  • ヘッド:研磨処理
  • ハンドル:複数の材質で作られたプラスチックカバー付き
強力型ペンチ 0202-180・0202-200・0202-225:関連画像

02 02 180

強力型ペンチ 0202-180・0202-200・0202-225:関連画像

02 02 200

強力型ペンチ 0202-180・0202-200・0202-225:関連画像

02 02 225

商品品番 硬線
φmm
ピアノ線
φmm
銅線(多芯)の
切断能力(直径)
φmm
銅線(多芯)の
切断能力
mm²
長さ
mm
重量
g
02 02 180 2,50 2,00 11,50 16,00 180 240
02 02 200 2,80 2,20 13,00 25,00 200 342
02 02 225 3,00 2,50 14,00 25,00 225 409

強力型ペンチ 02 02の使用用途

強力型ペンチ 0202-180・0202-200・0202-225:関連画像

使用イメージ1

強力型ペンチ 0202-180・0202-200・0202-225:関連画像

使用イメージ2

強力型ペンチ 0202-180・0202-200・0202-225:関連画像

使用イメージ3

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
呼び寸法
銅線切断能力(mm)
ピアノ線切断能力(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
重量(g)
硬線切断能力(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
13
2.2
4003773010531
447-0206
200
330
2.8

1個

5,200( 5,720円 )

1日目

225
14
2.5
4003773010555
447-0214
225
400
3

1個

6,967( 7,664円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインで、通常より35%負担を軽減している強力型ペンチ。
【特長】
・従来のペンチに比べ、力を35%も節約。
・強力型の切断刃(硬度約63HRC)。
・最適なテコ比により、楽に作業可能。
・比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃。
・特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
【用途】
・つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用。
・切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力型ペンチ 0202-180・0202-200・0202-225

強力型ペンチ 0202-180・0202-200・0202-225

    強力型ペンチ 0205-180・0205-200・0205-225

    強力型ペンチ 0205-180・0205-200・0205-225

      ペンチ 0302-160・0302-180・0302-200

      ペンチ 0302-160・0302-180・0302-200

        強力型ペンチ 0201-180・0201-200・0201-225

        強力型ペンチ 0201-180・0201-200・0201-225

          ペンチ

          ペンチ

            ペンチ ギザ付 1050シリーズ

            ペンチ ギザ付 1050シリーズ

              ペンチ 0301

              ペンチ 0301

                かるいパワーペンチ

                かるいパワーペンチ

                  強力型ペンチ

                  強力型ペンチ

                    ペンチ/ラジオペンチ

                    ペンチ/ラジオペンチ

                      カジキシリーズ

                      カジキシリーズ

                        架線工事用強力ペンチ 0901-240・0902-240

                        架線工事用強力ペンチ 0901-240・0902-240

                          ペンチ(ビニールグリップ付)

                          ペンチ(ビニールグリップ付)

                            メーカー クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス ミスミ フジ矢 クニペックス スリーピークス技研 HAZET ミトロイ クニペックス クニペックス トップ工業
                            通常価格 5,200円 8,382円 4,135円 5,506円 1,204円 3,684円 5,964円 3,878円 10,263円 3,184円 6,221円 6,620円 5,701円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目  
                            ばね なし なし なし なし なし なし なし - - なし - なし -
                            仕様 ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:コンフォート ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:コンフォート ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:コンフォート ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティング - - ヘッド仕上げ:磨きハンドル仕様:プラスチックコーティング - - - - - -

                            強力型ペンチ 0202-180・0202-200・0202-225のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            機械整備ほか
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/29
                            頑丈で壊れないので長年使っていますが、ガタツキやグリップの
                            ベタツキ、剥離もないので一生モノですね。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械整備ほか
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/29
                            頑丈で壊れないので長年使っていますが、ガタツキやグリップの
                            ベタツキ、剥離もないので一生モノですね。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置組立用
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/24
                            握りものでは一番良い製品と思います。耐久性もあり長年愛用している製品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました