(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力型ペンチ 0201-180・0201-200・0201-225

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力型ペンチ 0201-180・0201-200・0201-225

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
5,506円
税込単価
6,057円

通常タイプより35%負担を軽減している強力型ペンチ。【特長】・入念な焼入れ処理...

詳細情報を確認する

  • ばね:
    なし
  • 仕様:
    ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティング

型番

0201-225 解除

Loading...

強力型ペンチ 02 01の仕様

  • プライヤー:黒く亜鉛合金メッキ処理
  • ヘッド:研磨処理
  • ハンドル:プラスチックでコーティング
  • 面取りのある刃
  • 歯形がついた掴み面
  • てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザイン
強力型ペンチ 0201-180・0201-200・0201-225:関連画像

02 01 180

強力型ペンチ 0201-180・0201-200・0201-225:関連画像

02 01 200

強力型ペンチ 0201-180・0201-200・0201-225:関連画像

02 01 225

商品品番 硬線
φmm
ピアノ線
φmm
鋼線(多芯)の
切断能力(直径)
φmm
鋼線(多芯)
の切断能力
mm2
長さ
(mm)
重量 (g)
02 01 180 2,50 2,00 11,50 16,00 180 202
02 01 200 2,80 2,20 13,00 25,00 200 298
02 01 225 3,00 2,50 14,00 25,00 225 358

製品仕様

強力型ペンチ 0201-180・0201-200・0201-225:関連画像

使用イメージ1

強力型ペンチ 0201-180・0201-200・0201-225:関連画像

使用イメージ2

強力型ペンチ 0201-180・0201-200・0201-225:関連画像

使用イメージ3

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び寸法
銅線切断能力(mm)
ピアノ線切断能力(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
重量(g)
硬線切断能力(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0201-225

225
14
2.5
4003773010548
447-0184
225
360
3

1個

5,506( 6,057円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

通常タイプより35%負担を軽減している強力型ペンチ。
【特長】
・入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。
・比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃。
・つかみ面は板やパイプに対応する形状。
・特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
・サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができる。
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
【用途】
・切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に最適。
・平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型ペンチ 0201-180・0201-200・0201-225の型番0201-225のページです。
型番0201-225に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力型ペンチ 0201-180・0201-200・0201-225

強力型ペンチ 0201-180・0201-200・0201-225

    強力型ペンチ 0205-180・0205-200・0205-225

    強力型ペンチ 0205-180・0205-200・0205-225

      ペンチ 0302-160・0302-180・0302-200

      ペンチ 0302-160・0302-180・0302-200

        強力型ペンチ 0202-180・0202-200・0202-225

        強力型ペンチ 0202-180・0202-200・0202-225

          ペンチ 0301

          ペンチ 0301

            架線工事用強力ペンチ 0901-240・0902-240

            架線工事用強力ペンチ 0901-240・0902-240

              ペンチ CP-150・CP-175・CP-200

              ペンチ CP-150・CP-175・CP-200

                ペンチ(ビニールグリップ付)

                ペンチ(ビニールグリップ付)

                  強力型ペンチ

                  強力型ペンチ

                    スタンダードペンチ 1800-175・1800-200

                    スタンダードペンチ 1800-175・1800-200

                      ペンチ(コーティンググリップ)

                      ペンチ(コーティンググリップ)

                        ペンチ/ラジオペンチ

                        ペンチ/ラジオペンチ

                          ペンチ ギザ付 1050シリーズ

                          ペンチ ギザ付 1050シリーズ

                            メーカー クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス トップ工業 トップ工業 HAZET フジ矢 KTC(京都機械工具) ミトロイ フジ矢
                            通常価格 5,506円 8,382円 4,135円 5,200円 5,964円 6,620円 3,850円 5,701円 10,263円 3,712円 4,040円 3,184円 3,684円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            ばね なし なし なし なし なし なし - - - あり なし なし なし
                            仕様 ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティング ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:コンフォート ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:コンフォート ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:コンフォート ヘッド仕上げ:磨きハンドル仕様:プラスチックコーティング - - - - - - - -

                            強力型ペンチ 0201-180・0201-200・0201-225のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            配線や針金切断作業時
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/25
                            刃部の耐久性は日本の多々あるペンチではおそらく敵いません。もともとあまり鋭く作ってないというのもありますが,タッピングビスを切っても刃こぼれしません。それくらい刃は強い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の修理
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/12
                            先端部が太く作られているので、小さな六角ボルトであれば回すことができ、とても便利です。握りやすいところも良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            主に電工工事で使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/16
                             よく切れると聞き、試しに購入.主にVVF1.6mm/2.0mmの切断で使用.確かに良く切れます.とは言ってもコスパは良くない.今の所は銅線切断専用で運用.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電線の切断に
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/30
                            正直、かっこいいなぁという感覚で使用してます。
                            作業柄、このペンチのお世話になることはあまりありません。
                            ただ、電線の切断は容易にできます。
                            他の日本製のペンチ比べてそこまでいいかと言えばそこまでではありません。
                            自己満足の世界です。私は満足してます。
                            価格差ほどの性能があるかというと微妙です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鋼線切断作業
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/13
                            180mmと200mmを作業に合わせて使い分けています、鋼線もカッチリと軽く切断出来ます、右手によく馴染む形状と太さのグリップもペンチとしての機能の一部と感じます、先端部分の形状と大きさもよく計算されており、ペンチとしてのトータルバランスに優れています、高級品で高価ですが所有する喜びも満たしてくれます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました