(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドマグネット 着脱式 キャスター付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドマグネット 着脱式 キャスター付

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,527円
税込単価
8,280円

【特長】 ・脱着式 ・金属片を拾ってレバーを引くと吸着したものが離れて落ちる ...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

磁力の力を作業の効率化に役立てるハンドマグネット。操作性が良い大型レバーを採用。2段伸縮型。

磁力の力を作業の効率化に役立てるハンドマグネット。操作性が良い大型レバーを採用。2段伸縮型。

旋回可能で自由に走行できる。頑強なアルミボディを採用。

旋回可能で自由に走行できる。頑強なアルミボディを採用。

仕様
  • 本体サイズ:750~1,015mm×320×130mm
  • 製品質量:1,100g
  • 配向:異方性
  • 耐荷重:5kg
  • 材質 本体:アルミ、ABS樹脂
  • 吸着力:50N・5kgf

マグネット部(底面)

ハンドマグネット 着脱式 キャスター付 関連画像
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

73556

1個

7,527( 8,280円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱着式
・金属片を拾ってレバーを引くと吸着したものが離れて落ちる
・広範囲の金属片の拾い集めがスピーディーにできます
・片手でレバー操作できます
・旋回可能で自由に走行できます
・頑強なアルミボディを採用しました
【用途】
・ネジ、クギ、金属片などの拾い集めに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドマグネット 着脱式 キャスター付の型番73556のページです。
型番73556に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドマグネット 着脱式 キャスター付

ハンドマグネット 着脱式 キャスター付

    ハンドマグネット 着脱式

    ハンドマグネット 着脱式

      マグバー(マグネットクリーナー)

      マグバー(マグネットクリーナー)

        ハンドマグネット(キャスター付) 吸着力80N

        ハンドマグネット(キャスター付) 吸着力80N

          SSPOWER スーパーマグネットクリーナ SMGC-01

          SSPOWER スーパーマグネットクリーナ SMGC-01

            ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30N

            ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30N

              マグネットハンド小(自在シャフト)

              マグネットハンド小(自在シャフト)

                320x1015mm/700gf  ハンドマグネット

                320x1015mm/700gf ハンドマグネット

                  ハンドマグネット(ミニ)

                  ハンドマグネット(ミニ)

                    メーカー シンワ測定 シンワ測定 スーパーツール トラスコ中山 パオック トラスコ中山 KTC(京都機械工具) エスコ トラスコ中山
                    通常価格 7,527円 3,110円 25,877円 11,331円 11,855円 7,656円 5,477円 7,440円 5,903円
                    通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                    全長(mm) 715~1015(可変) - - - 約725~1040 - 560 - -
                    耐荷重(kg) 5 3 - - - - - - -
                    商品タイプ マグネットハンド マグネットハンド マグネットクリーナー マグネットハンド マグネットクリーナー マグネットハンド マグネットハンド - マグネットハンド
                    トラスココード 330-6372 - - - - - - - -
                    材質 本体:アルミ、ABS樹脂 - - - - - - - -

                    ハンドマグネット 着脱式 キャスター付のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    切り粉の回収掃除
                    評価 5.0満足度:5.02020/09/03
                    今まで買っていたものより安く、しっかりしていて長持ちしています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました