(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホイルガード DIY電気ディスクグラインダ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホイルガード DIY電気ディスクグラインダ用

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
670円
税込単価
737円

【特長】・電気ディスクグラインダパーツです。砥石径(mmφ):100

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

331085

1個

670( 737円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気ディスクグラインダパーツです。
砥石径(mmφ):100

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホイルガード DIY電気ディスクグラインダ用の型番331085のページです。
型番331085に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホイルガード DIY電気ディスクグラインダ用

ホイルガード DIY電気ディスクグラインダ用

    ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー(100mmΦ用)

    ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー(100mmΦ用)

      雷神用 58mm用 切断用保護カバー

      雷神用 58mm用 切断用保護カバー

        ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー Φ125(直径125mm)用

        ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー Φ125(直径125mm)用

          ディスクグラインダ別売部品 100・125・150・180mmディスク用

          ディスクグラインダ別売部品 100・125・150・180mmディスク用

            ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3-200V

            ディスクグラインダー(最大出力1000W)MG100A3-200V

              モクバ印 電動ハンマー用スコップ 17H×105mm×400mm

              モクバ印 電動ハンマー用スコップ 17H×105mm×400mm

                ディスクグラインダー用 保護カバー(125mmΦ用)

                ディスクグラインダー用 保護カバー(125mmΦ用)

                  100mm/ 18V ディスクグラインダー(充電式) EA809PA-11

                  100mm/ 18V ディスクグラインダー(充電式) EA809PA-11

                    固定ナット 100mm m10

                    固定ナット 100mm m10

                      ディスクグラインダ M965

                      ディスクグラインダ M965

                        メーカー HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ ニューレジストン ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) サンコーミタチ MOKUBA ボッシュ エスコ ボッシュ マキタ
                        通常価格 670円 2,200円 5,113円 2,200円 888円 11,722円 6,900円 2,200円 66,400円 600円 8,732円
                        通常出荷日 4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 パーツ・付属品 ディスクグラインダー - パーツ・付属品 充電式ディスクグラインダー パーツ・付属品 ディスクグラインダー
                        砥石径(mmφ) 100 100 - 125 - 100 - 125 100 100 100
                        パーツ種類 ホイールガード 切断砥石用保護カバー 保護カバー 切断砥石用保護カバー - - - 保護カバー - ナット -
                        補足説明 標準付属 - - - - - - - - - -

                        ホイルガード DIY電気ディスクグラインダ用のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                        交換
                        評価 5.0満足度:5.02020/06/16
                        旧型のディスクグラインダーのカバーを紛失してしまったので購入。問題なく取付できました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        電気ディスクグラインダに使用
                        評価 5.0満足度:5.02019/10/16
                        中古の電気ディスクグラインダを3個もらったのですが、2個にホイルガードが付いていなかったので、購入しました。取り付けに問題はなく、純正で付いていたものと同じように使用できています。この商品をミスミで探すのになかなか見つからず大変でした。モノタロウも探しましたが、簡単に見つかりました。もう少し検索しやすいサイトになると良いと思います。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました