(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロトラクター No.30 シルバー φ120(直径120mm) 竿目盛なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロトラクター No.30 シルバー φ120(直径120mm) 竿目盛なし

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,480円
税込単価
4,928円

角度の測定やケガキに使用するプロトラクター。 【特長】 ・目盛はエッチング+黒...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

62774の外観

62774の外観

62774の使用例

62774の使用例

竿長さ

竿長さ

角度測定

角度測定

ケガキ

ケガキ

長さ測定

長さ測定

刃先の角度が測れる

刃先の角度が測れる

角度の測りが自由自在

角度の測りが自由自在

伸ばして20cmに

伸ばして20cmに

  • 分度板 直径 : 120mm 厚さ : 1.5mm 目盛ピッチ : 1°
  • 竿 本数 : 1本 長さ : 245mm
  • 製品質量 150g
  • 材質 本体 : ステンレス、ネジ:真ちゅう
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62774

1個

4,480( 4,928円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

角度の測定やケガキに使用するプロトラクター。
【特長】
・目盛はエッチング+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっている。
・大きく鮮明な目盛数字を採用。
・シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっている。
【用途】
・角度測定やケガキに最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロトラクター No.30 シルバー φ120(直径120mm) 竿目盛なしの型番62774のページです。
型番62774に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロトラクター No.30 シルバー φ120(直径120mm) 竿目盛なし

プロトラクター No.30 シルバー φ120(直径120mm) 竿目盛なし

    部品 プロトラクター

    部品 プロトラクター

      プロトラクター(シルバー仕上げ)

      プロトラクター(シルバー仕上げ)

        プロトラクター シルバー

        プロトラクター シルバー

          プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            プロトラクター 二本竿 竿全長489mm

            プロトラクター 二本竿 竿全長489mm

              プロトラクタ No.19B

              プロトラクタ No.19B

                プロトラクタ No.400(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                プロトラクタ No.400(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  プロトラクタ No.182(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  プロトラクタ No.182(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    プロトラクタ No.400

                    プロトラクタ No.400

                      プロトラクタ No.101

                      プロトラクタ No.101

                        プロトラクタ No.101(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        プロトラクタ No.101(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          プロトラクタ No.1000

                          プロトラクタ No.1000

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 トラスコ中山 シンワ測定 新潟精機(SK) トラスコ中山 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 4,480円 492円 9,700円 1,650円 17,517円 19,238円 4,500円 28,915円 18,188円 16,416円 5,100円 16,387円 23,088円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目   5日目   10日目   10日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   2日目  
                            商品タイプ プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器)
                            測定範囲 0~180° - - - 0~180° - 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180°
                            竿タイプ 1本竿 - 1本竿 - 1本竿 2本竿 1本竿 - 1本竿 - 1本竿 1本竿 -
                            直径(mm) 120 - 210 - 90 210 90 250 90 250 120 120 320
                            竿全長(mm) 245 - 500 - 204 489 204 634 204 634 304 304 1260

                            プロトラクター No.30 シルバー φ120(直径120mm) 竿目盛なしのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            プレス製品で検査用に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/03
                            安価ですが、しっかりした作りで購入してよかったです。
                            当日出荷なので注文翌日には使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            継手の角度計測
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/07
                            産業機械の動力チェーン継手部分の角度計測に使用
                            チェーンの伸び縮みが簡単に測れるので便利です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            角度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました