(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロトラクター ステン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロトラクター ステン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,344円
税込単価
1,478円

角度の測定やケガキ、長さ測定に使用する角度計。【特長】・目盛はエッチング+黒ク...

詳細情報を確認する

Loading...

スコヤ・止型・プロトラクター プロトラクター

特長

プロトラクター ステン:関連画像

刃先の角度が測れる。

プロトラクター ステン:関連画像

角度の測りが自由自在。

プロトラクター ステン:関連画像

伸ばして20cmに。

プロトラクター ステン:関連画像

竿長さ。

プロトラクター ステン:関連画像

2本竿タイプは鋭角な角度まで測れる。

プロトラクター ステン:関連画像

使用例。

製品コード
(品番)
品名 分度板 竿
直径
(mm)
厚さ
(mm)
目盛
ピッチ
本数 長さ
(mm)
目盛
(cm)
62987 ミニ ステン φ40 竿目盛10cm 40 1.0 2゜ 2 100 10

用途

プロトラクター ステン:関連画像

角度測定。

プロトラクター ステン:関連画像

ケガキ。

プロトラクター ステン:関連画像

長さ測定。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
竿タイプ
直径(mm)
竿全長(mm)
材質
種別
質量(g)
商品名称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62499

1本竿
90
153
本体:ステンレス,ネジ;真ちゅう
φ90
65
No.19 φ90 竿目盛10cm

1個

1,344( 1,478円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

角度の測定やケガキ、長さ測定に使用する角度計。
【特長】
・目盛はエッチング+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
・大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
・62499:ステン仕上げのリーズナブルなタイプです。
【用途】
・角度の測定やケガキ、長さ測定に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロトラクター ステンの型番62499のページです。
型番62499に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロトラクター ステン

プロトラクター ステン

    プロトラクター ミニシルバー Φ40(直径40mm) 竿目盛10cm

    プロトラクター ミニシルバー Φ40(直径40mm) 竿目盛10cm

      プロトラクタ快段目盛 No.19

      プロトラクタ快段目盛 No.19

        プロトラクタ快段目盛 No.30

        プロトラクタ快段目盛 No.30

          プロトラクタ No.101(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          プロトラクタ No.101(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            プロトラクタ No.101

            プロトラクタ No.101

              プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                プロトラクタ No.19 シルバー(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                プロトラクタ No.19 シルバー(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  プロトラクタ No.19 シルバー

                  プロトラクタ No.19 シルバー

                    部品 プロトラクター

                    部品 プロトラクター

                      プロトラクタ No.19B

                      プロトラクタ No.19B

                        プロトラクター No.30 シルバー φ120(直径120mm) 竿目盛なし

                        プロトラクター No.30 シルバー φ120(直径120mm) 竿目盛なし

                          プロトラクタNo.19 ステン

                          プロトラクタNo.19 ステン

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定 新潟精機(SK) シンワ測定 新潟精機(SK)
                            通常価格 1,344円 1,505円 1,700円 3,600円 16,387円 5,100円 17,517円 19,731円 1,440円 492円 4,500円 4,480円 1,200円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器)
                            測定範囲 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° - 0~180° 0~180° 0~180°
                            マグネット - - - - - - - - - -

                            プロトラクター ステンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました