(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル上皿はかり 取引証明以外用

デジタル上皿はかり 取引証明以外用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/28まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
26,000円
税込単価
28,600円

【特長】・水に強い防塵・防水構造です・文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • 計量皿寸法D(mm):
    200
  • 計量皿寸法W(mm):
    240
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 本体サイズ(mm):
    281×259×148
  • 保護等級:
    保護等級IP56(乾電池使用時)
  • 分解能:
    1/3000
  • 電源:
    アルカリ単1乾電池 6個(付属していません)/ACアダプター(別売 品番70119)
  • オートパワーオフ:
    あり

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量使用範囲(kg)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

70107

30000
10
0.2~30
1928

1個

26,000( 28,600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水に強い防塵・防水構造です
・文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました
・バックライト機能付です
・付属のステンレス皿で衛生的な計量が可能です。取り外して水洗いができます
・操作しないと約9分間で電源が切れるオートパワーオフ機能付です
・風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます
・ACアダプタは別売りです
【用途】
・農作物、水産物など様々な計量に

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

水に強い防塵・防水構造のデジタル上皿はかり

デジタル上皿はかり 取引証明以外用:関連画像

 

70106の外観

 

デジタル上皿はかり 取引証明以外用:関連画像

 

プラスチック皿使用時の外観

 

デジタル上皿はかり 取引証明以外用:関連画像

 

文字高30mmで大きく見やすい液晶

 

ひょう量 3kg 6kg 15kg 30kg
最小測定量 20g 40g 100g 200g
分解能 1/3000
目 量 1g 2g 5g 10g
直線性 ±1g ±2g ±5g ±10g
再現性 ±1g ±2g ±5g ±10g
液晶表示 LCD 文字高表示30mm
防塵・防水構造 保護等級IP56(乾電池使用時)
計量皿寸法 200×240mm
電 源 アルカリ単1乾電池 6個 (付属していません)
ACアダプター (別売品番70119)
定格電圧 DC9V

カタログ

 

Loading...

70107で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル上皿はかり 取引証明以外用の型番70107のページです。
型番70107に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル上皿はかり 取引証明以外用

デジタル上皿はかり 取引証明以外用

    フックスケールミニ(検定付)

    フックスケールミニ(検定付)

      デジタル防水はかり

      デジタル防水はかり

        エスコ デジタルはかり EA715CB-11A/11B

        エスコ デジタルはかり EA715CB-11A/11B

          防塵・防水デジタルはかり ウォーターボーイ SL-WPシリーズ

          防塵・防水デジタルはかり ウォーターボーイ SL-WPシリーズ

            防塵・防水はかりウォーターボーイ 検定付 SK1000iWP/SK2000iWP

            防塵・防水はかりウォーターボーイ 検定付 SK1000iWP/SK2000iWP

              防塵・防水 コンパクトスケール ウォーターボーイ 検定付

              防塵・防水 コンパクトスケール ウォーターボーイ 検定付

                防塵・防水コンパクトスケール ウォーターボーイ 検定付 HL-iWP-K

                防塵・防水コンパクトスケール ウォーターボーイ 検定付 HL-iWP-K

                  防塵・防水はかり ウォーターボーイ 検定付 SK-iWPシリーズ

                  防塵・防水はかり ウォーターボーイ 検定付 SK-iWPシリーズ

                    防塵・防水コンパクトスケール ウォーターボーイ HL-WPシリーズ

                    防塵・防水コンパクトスケール ウォーターボーイ HL-WPシリーズ

                      デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

                      デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

                        デジタルはかり SLシリーズ JCSS校正書類付

                        デジタルはかり SLシリーズ JCSS校正書類付

                          デジタル防水スケール(取引証明以外用)

                          デジタル防水スケール(取引証明以外用)

                            メーカー シンワ測定 クボタ計装 カスタム エスコ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ タニタ
                            通常価格 26,000円 140,590円 16,250円 8,500円 17,000円 21,134円 13,895円 15,012円 18,074円 12,505円 7,017円 31,097円 8,979円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   8日目  
                            主要用途 はかり カウンティングスケール はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            計量皿形状 角皿 - 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 丸皿 角皿 丸皿
                            乾電池対応 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り
                            パソコン接続機能 無し(接続不可) - 無し(接続不可) - 無し(接続不可) 無し(接続不可) 無し(接続不可) 無し(接続不可) 無し(接続不可) 無し(接続不可) 無し(接続不可) - -

                            デジタル上皿はかり 取引証明以外用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました