(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル上皿はかり 取引証明用

デジタル上皿はかり 取引証明用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

水に強い防塵、防水構造のデジタル上皿はかりとアダプター。【特長】・文字高30m...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
主要用途
種類
ひょう量(g)
最小表示(g)
計数可能最小単重(g)
計量皿形状
乾電池対応
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
防塵・防水機能
本体サイズ(mm)
保護等級
表示
分解能
電源
オートパワーオフ
特長
適合機種
重量(g)
商品名称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

70119

周辺機器
オプション
-
-
-
-
-
-
-
-
84×58×69
-
-
-
-
-
-
70104、70105、70106、70107、70191、70192、70193、70194
463
ACアダプター

1個

3,000( 3,300円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水に強い防塵、防水構造のデジタル上皿はかりとアダプター。
【特長】
・文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用、バックライト機能付。
・付属のステンレス皿で衛生的な計量が可能で、取り外して水洗いができる。
・操作しないと約9分間で電源が切れるオートパワーオフ機能付、風袋引機能付で容器の重さを引いた測定可。
・検定証印付で製造年と製造番号、検定された年・月が明記されている。
【用途】
・農作物、水産物など様々な計量に利用可能。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

操作放置後、約9分間で自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能が付いたデジタル上皿はかり

デジタル上皿はかり 取引証明用:関連画像

型番:70192/デジタル上皿はかり 6㎏ 取引証明用の写真参照。

デジタル上皿はかり 取引証明用:関連画像

型番:70119/ACアダプター デジタル上皿はかり用。

製品仕様

製品コード
(品番)
品名本体サイズ
(mm)
製品質量
701913kg281×259×1482,050g
701926kg
7019315kg2,060g
7019430kg2,065g
70119ACアダプター84×58×69463g
ひょう量3kg6kg15kg30kg
最小測定量50g100g200g500g
分解能1/6001/6001/7501/600
目量5g10g20g50g
直線性±5g±10g±20g±50g
再現性±5g±10g±20g±50g
液晶表示LCD 文字高表示30mm
防塵・防水構造保護等級IP56(乾電池使用時)
計量皿寸法200×240mm
電源アルカリ単1乾電池 6個(付属していません)
ACアダプター(別売 品番70119)
定格電圧DC9V

この商品の特長について

デジタル上皿はかり 取引証明用:関連画像

文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用

デジタル上皿はかり 取引証明用:関連画像

プラスチック皿使用例

デジタル上皿はかり 取引証明用:関連画像

検定証印付/製造年と製造番号、検定された年・月が明記されている

カタログ

 

Loading...

70119で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル上皿はかり 取引証明用の型番70119のページです。
型番70119に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル上皿はかり 取引証明用

デジタル上皿はかり 取引証明用

    デジタル上皿はかり 取引証明以外用

    デジタル上皿はかり 取引証明以外用

      防塵・防水はかりウォーターボーイ 検定付 SK1000iWP/SK2000iWP

      防塵・防水はかりウォーターボーイ 検定付 SK1000iWP/SK2000iWP

        防塵・防水はかり ウォーターボーイ 検定付 SK-iWPシリーズ

        防塵・防水はかり ウォーターボーイ 検定付 SK-iWPシリーズ

          デジタル防水はかり

          デジタル防水はかり

            防塵・防水コンパクトスケール ウォーターボーイ 検定付 HL-iWP-K

            防塵・防水コンパクトスケール ウォーターボーイ 検定付 HL-iWP-K

              防塵・防水デジタルはかり ウォーターボーイ SL-WPシリーズ

              防塵・防水デジタルはかり ウォーターボーイ SL-WPシリーズ

                デジタルはかり SLシリーズ JCSS校正書類付

                デジタルはかり SLシリーズ JCSS校正書類付

                  デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付

                  デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付

                    フックスケールミニ(検定付)

                    フックスケールミニ(検定付)

                      防塵・防水クレーンスケール FJ-Kiシリーズ

                      防塵・防水クレーンスケール FJ-Kiシリーズ

                        防塵・防水コンパクトスケール ウォーターボーイ HL-WPシリーズ

                        防塵・防水コンパクトスケール ウォーターボーイ HL-WPシリーズ

                          エスコ デジタルはかり EA715CB-11A/11B

                          エスコ デジタルはかり EA715CB-11A/11B

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ カスタム エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ クボタ計装 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エスコ
                            通常価格 3,000円 26,000円 21,134円 18,074円 16,250円 15,012円 17,000円 31,097円 21,176円 140,590円 126,666円 12,505円 8,500円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   16日目   8日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  

                            デジタル上皿はかり 取引証明用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました